OmniVance™ Machining Cell

OmniVance Machining Cell

 

Standardisierte Lösung für die Materialbearbeitung

Mit der OmniVance Machining Cell haben Sie unendlich viele Möglichkeiten bei der robotergestützten Materialbearbeitung. Als erste standardisierte Lösung ihrer Art ist diese Bearbeitungszelle die ideale Lösung für Hersteller, um auf häufig wechselnde Anforderungen flexibel zu reagieren.

 

Ihre Vorteile

Perfekte Ingenieursleistung

An 2.400 Zellen wurden zur Entwicklung der OmniVance Machining Cell reale Belastungstests durchgeführt. Im Ergebnis entsteht eine äußerst langlebige und robuste Lösung, die für raue Bedingungen geeignet ist und bis zu 20.000 Stunden laufen kann, bevor eine Wartung erforderlich ist.

Alles ist drin

90 Prozent aller Komponenten sind bereits in die Bearbeitungszelle integriert, was die Installationszeit drastisch verkürzt und das Fehlerpotenzial beim Einrichten reduziert.

Volle Flexibilität

Sie ist die erste Zelle auf dem Markt, die bis zu acht verschiedene Bearbeitungsprozesse ausführen kann und somit die nötige Flexibilität für sich ständig ändernde Anforderungen bietet.

Passt dazu: leistungsstarke Software

Die Bearbeitungszelle kann mit unserer perfekt abgestimmten Bearbeitungssoftware erweitert werden. Die Software ermöglicht die Autokalibrierung und Bahnoptimierung, was den Betrieb der Zelle weiter vereinfacht.

Einfach erweiterbar

Das Design erlaubt einfache Erweiterungen hin zu kompletten Produktionsstraßen, zum Beispiel in Kombination mit einer Schweißzelle.

 

Komponenten der Zelle

 

Weiterführende Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language