Funktionspaket für die Materialhandhabung

handling header image

 

Komplettpaket für die Materialhandhabung

Das Handling Functional Module ist ein Lösungspaket für das Handling von Produkten zwischen verschiedenen Stationen, Robotern oder ähnlichem.

Das Funktionspaket kombiniert hochwertige Hardware-, Software- und Elektronik für konstante Leistung und hohen Durchsatz bei Handhabungsaufgaben in der Produktion. Es ist für verschiedene Arten von Greifern konfigurierbar und umfasst mehrere vorbereitete Befehle.

Ein komplettes, einsatzbereites Paket
Das Handling Functional Module wurde als zuverlässige Ready-to-use-Lösung für Handhabungsanwendungen entwickelt. Alle Hardware, Software und Elektronik, die für ein Komplettsystem benötigt werden, sind enthalten. Die Komponenten sind so konzipiert und konfiguriert, dass sie leicht miteinander verbunden werden können. Das System verwendet eine Softwareplattform, auf der auch kundenspezifische Funktionen konfiguriert werden können.

Zusätzlich zu unserem Standardpaket bieten wir auch kundenspezifische Pakete an, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

 

Ihre Vorteile

grey tile with number_1
Flexibles modulares Design, konfigurierbar für spezifische Prozessanforderungen
grey tile with number_2
Ready-to-use-System, das getestet und konfiguriert geliefert wird und so eine kurze Inbetriebnahmezeit hat
grey tile with number_3
Sie erhalten Roboter und Ausrüstung aus einer Hand. Dadurch kommen alle Komponenten gleichzeitig bei Ihnen an und Sie haben eine garantierte Kompatibilität
grey tile with number_4
Konfigurierbare Einrichtung der Greiferfunktionen je nach Ausstattung und Verwendung
grey-tile-with-number_5
Standardisierte Befehle für die gängigsten Greiferfunktionen wie Klemmen, Teileerkennung, Vakuum usw.

 

Die Komponenten des Funktionspakets im Detail

Neben dem Roboter gehören zu den Komponenten des Funktionspakets auch ein Kabelpaket, die IRC5-Steuerung, Handhabungssoftware und ein Medienpanel (Lufteinheit). Außerdem sind alle Hardwarekomponenten enthalten, die zur Verbindung der oben genannten Module benötigt werden, wie z. B. Kabel und Schläuche.

Zusätzlich zu unseren Standardpaketen bieten wir auch kundenspezifische Pakete an, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Flexibility
Medienpanel (Lufteinheit)

Die Lufteinheit ist an der Basis des Roboters angebracht und enthält die Komponenten Luftverteilung und Steuerung. Sie wird von der Robotersteuerung über die mitgelieferte Software gesteuert. Kapazität und Funktionalität hängen von der Wahl der verschiedenen Optionen ab.

software
Handhabungssoftware

Die Handhabungssoftware ist einfach und hat eine vollständige Funktionalität, ist aber dennoch flexibel für die Anpassung an spezifische Bedürfnisse. Sie trägt mit Zuverlässigkeit und Qualität zur Produktion bei.

service_-fafafa
Werkzeugwechsler

Der Werkzeugwechsler verbessert die Flexibilität des Roboters und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen. Automatische intelligente Werkzeugwechsler der neuesten Generation sowie manuelle Werkzeugwechsler sind optional erhältlich.

 

Weitere Informationen

 

 

Select region / language