PixelPaint

PixelPaint wins prestigious IERA Award

 

Zweifarbig lackieren ohne Overspray

PixelPaint von ABB verfügt über einen Tintenstrahlkopf, um Lacknebel (Overspray) zu eliminieren und sicherzustellen, dass zweifarbige Lackierungen und individuelle Designs in einem Durchgang aufgetragen werden können – ohne aufwändiges Maskieren und Demaskieren der Karosserie.

Die Nachfrage nach kundenspezifischen Lackierungen steigt weiter an – sei es der Wunsch nach einer zweiten Farbe, einer anderen Lackierung, etwa in matt, oder einem speziellen Design. Hier setzt die innovative PixelPaint-Lösung an. Sie umfasst einen Tintenstrahlkopf mit hoher Lackierleistung, ein Dosiersteuerungspaket, ein Lackierroboter vom Typ IRB 5500 sowie die benutzerfreundliche Programmiersoftware RobotStudio® für zweifarbige und dekorative Lackieranwendungen.

 

Ihre Vorteile

picture1
Sie können Ihren Kunden neue Möglichkeiten zur Individualisierung bieten
picture2
Der Zeitaufwand für eine zweifarbige Lackierung wird drastisch reduziert
picture3
Sie sparen sich das zeit- und kostenintensive Maskieren und Demaskieren
picture4
Sie können detailreiche Bilder in sehr hoher Auflösung lackieren

 

Entdecken Sie die Zukunft der individuellen Autolackierung

PixelPaint-no-masking
PixelPaint accurate
PixelPaint efficient

Kein Maskieren mehr
Bisher erforderte eine zweifarbige Lackierung das Maskieren und Demaskieren einer Karosserie. Üblicherweise waren dafür pro Schicht etwa 10 bis 20 Mitarbeitende im Einsatz, während zwei Arbeiter*innen nach dem Auftragen der zweiten Farbe die Maskierung wieder entfernen mussten. Dank PixelPaint entfällt der komplette Maskierungsvorgang.

Spart Lack und erhöht die Qualität
Mit PixelPaint lassen sich 100 Prozent des Lacks auf die Karosserieoberfläche auftragen – ohne Overspray. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten. Zudem verbessert sich die Umweltverträglichkeit, da kein Lack mehr verschwendet wird.

Produktivitätssteigerungen von 20 bis 100% sind möglich
Durch die Möglichkeit, die zweifarbige Lackierung in einem einzigen Durchgang aufzutragen, ermöglicht PixelPaint eine Produktivitätssteigerung von 20 bis 100 Prozent. Darüber hinaus können Einsparungen in Millionenhöhe erzielt werden, da keine zusätzliche Lackieranlage für die Zweifarbenlackierung erforderlich ist und der Strom-, Wasser- und Druckluftverbrauch gesenkt werden kann.

 

Weitere Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language