IRB 7710-SFX

 

Der IRB 7710-SFX ist die schnellste Automatisierungslösung für Pressen von ABB und verspricht schnellere Ergebnisse und volle Flexibilität

 

 

Produktivität
Die dritte Generation der ABB-Lösungen für die Pressenautomatisierung ist die bisher Schnellste am Markt, mit bis zu 15 Hüben pro Minute und 900 Teilen pro Stunde.

Flexibilität
Neben dem linearen 7-Achsen-Setup bietet der IRB 7710-SFX die Möglichkeit, Neigungs- und Seitenverschiebungen hinzuzufügen und so die Flexibilität zu erhöhen, um den wachsenden Anforderungen in modernen Presswerken gerecht zu werden.

Energieeinsparungen
Mit der OmniCore™-V400XT-Robotersteuerung inklusive Rückspeisefunktion kann der IRB 7710-SFX Energieeinsparungen von bis zu 30 % erzielen, indem er Energie in das Netz zurückspeist.

Einfach zu bedienen
Die grafischen Benutzeroberfläche des Handbediengeräts FlexPendant in Kombination mit der Applikationssoftware machen die Bedienung des Roboters so einfach wie nie.

Hauptanwendung 
Pressenbeschickung in der Automobilindustrie

 

Ihre Vorteile

grey tile with number_1
Dynamisches Modell

Der IRB 7710-SFX ist dank OmniCore-Steuerung und einem integrierten dynamischen Modell in der Lage, alle Achsen mit optimaler Geschwindigkeit für eine lange Lebensdauer zu betreiben.

grey tile with number_2
Optimierter Teiletransfer

Der Roboter fährt einen linearen, optimierten Weg von der Aufnahme bis zur Ablage des Blechteils. Es entfällt die Notwendigkeit, das Teil zwischen den Pressen zu drehen, was zu geringeren Vibrationen, kürzeren Abständen zwischen den Pressen und besseren Zykluszeiten führt. Die optionalen integrierten Verschiebe- und Kippeinheiten bieten zusätzliche Flexibilität, ohne die Zykluszeit zu beeinträchtigen.

grey tile with number_3
Modulares Design

Der IRB 7710-SFX hat ein modulares Design und ist in vier Konfigurationen verfügbar:

6+1 Achsen: IRB 7710 + Linearachse

6+3 Achsen: IRB 7710 + Linearachse + 2x Kippeinheit oder IRB 7710 + Linearachse + 2x Dreheinheit

6+5 Achsen: IRB 7710 + Linearachse + 2x Kippeinheit + 2x Dreheinheit

 

Weitere Informationen

 

Sie haben noch kein passendes Produkt gefunden?

Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language