GWT X9/C9

Punktschweißzangen

 

Die GWT 9-Serie von ABB umfasst modulare, leichte und dennoch leistungsstarke und schnelle Punktschweißzangen. Die GWT 9-Serie ist vollständig in die ABB-Robotersteuerung integriert und wird über diese gesteuert.

Die GWT X9 und GWT C9 sind Teil der nächsten Generation elektrisch angetriebener Servo-Schweißzangen, die eine breite Palette von Schweißlösungen mit hervorragender Leistung und hoher Betriebszeit ermöglichen.

Basierend auf einem modularen Konzept und einem optimierten Design bietet die Schweißzangenserie ein Standardgehäuse, das mit Standard- oder Spezialarmen kombiniert werden kann, entweder für X- oder C/J-Zangen. Sie unterstützt eine Vielzahl von Konfigurationen und Materialien wie Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Kohlefaser, um das Gesamtgewicht der Zange zu reduzieren.

Die gleichen Konfigurationen werden sowohl für von Robotern geführte als auch für stationäre Schweißzangen verwendet. Standardmäßig gibt es zwei Zangentypen – "X" oder "C/J" mit jeweils 6 verschiedenen Varianten.

Die Zangen können als eigenständiges Produkt oder in Kombination mit einem ABB-Industrieroboter als Komplettpaket erworben werden. Sie sind die perfekte Ergänzung zum ABB-Funktionspaket Spot Welding Functional Module, einer vollständig konfigurierten und vor der Auslieferung getestetem Lösung.

Die Schweißzangen sind für folgende ABB-Industrieroboter geeignet:

IRC5-Robotersteuerung: IRB 6620, IRB 6700, IRB 6790, IRB 7600, IRB 8700

OmniCore-Robotersteuerung: IRB 5710, IRB 5720, IRB 6620, IRB 6710, IRB 6720, IRB 6740.

 

Ihre Vorteile

ABB GWT X9 & C9 - servo weld guns
Modularer Aufbau

Die Leichtbauweise erhöht die Geschwindigkeit des Roboters, verkürzt die Zykluszeiten und ermöglicht den Einsatz an vielen Robotermodellen.

  • Gleicher kompakter Zangenkörper für alle Modelle
  • ADie Zangenarme gibt es in verschiedenen Größen und Konfigurationen
  • Mehrere seitliche Befestigungsmöglichkeiten
  • Integrierte Schnittstelle zum ABB-Roboter
ABB GWT X9 & C9 - servo weld guns
Schweißpunkte der Spitzenklasse in kurzer Zykluszeit

Die Bewegung der Zange ist vollständig mit dem Roboter koordiniert, was eine minimale Zeit zwischen den Schweißpunkten gewährleistet. Die für eine optimale Durchbiegung ausgelegten Arme gewährleisten jedes Mal perfekte Schweißnähte.

  • Hohe Schweißkraft
  • Kürzere Zykluszeit
  • Hervorragende Flexibilität und Reichweite
  • Große Auswahl an Optionen für jede Roboterversion
ABB GWT X9 & C9 - servo weld guns
Hohe Produktivität mit einer leistungsstarken und schnellen Punktschweißzange

Die 9er-Serie bietet eine maximale Kraft von 800 daN und ermöglicht aufgrund ihrer einfachen Wartung eine längere Betriebszeit. Alle wichtigen Teile können gewartet oder ausgetauscht werden, ohne dass die Zange vom Handgelenk des Roboters abgenommen werden muss.

  • Sofort einsatzbereit
  • Schnelle Programmierung und Inbetriebnahme
  • Simulationsmodelle verfügbar
  • Längere Betriebszeit

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language