Das ABB-Funktionspaket für das Punktschweißen ist ein vollständig konfiguriertes, einsatzbereites Paket, das für ABB-Servozangen der GWT-9-Serie geeignet ist. Es kombiniert die besten verfügbaren Hardware-, Software- und Elektronikmodule für eine gleichbleibend hohe Qualität und Leistung beim Punktschweißen.
Umfassende ErfahrungABB verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Punktschweißanlagen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. ABB liefert seit mehr als 40 Jahren Funktionspakete für die Automobil- und Allgemeinindustrie aus.
Ein sofort einsatzbereites KomplettpaketDas Funktionpaket zum Punktschweißen wurde speziell als schnell zu installierende und zuverlässige Lösung für Punktschweißanwendungen entwickelt. Alle Hardware-, Software- und Elektronikmodule sind enthalten. Die Komponenten sind so konzipiert und konfiguriert, dass sie leicht miteinander verbunden werden können. Das System verwendet eine Softwareplattform, auf der auch Ihre kundenspezifischen Funktionen konfiguriert werden können.Zusätzlich zu unserem Standardpaket bieten wir auch kundenspezifische Pakete an, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Partnern in Kontakt treten