Robotic Depalletizer

 

Die Depalettier-Lösung von ABB kombiniert Industrieroboter, Bildverarbeitung und Software zu einem leistungsstarken Gesamtpaket, um komplexe Depalettieraufgaben in den Bereichen Intralogistik, E-Commerce, Einzelhandel, Konsumgüter und Gesundheitswesen zu bewältigen. Dank der vollintegrierten Software und Bildverarbeitungstechnologie kann der Depalettierroboter eine Vielzahl von Palettengrößen, Kartons oder Palettierungsmustern verarbeiten.

 

ABB Robotic Depalletizer sensor

Eigenentwickelte Bildverarbeitung

  • Der von ABB entwickelte Bildverarbeitungssensor kann viele Szenarien in Intralogistik-Anwendungen lösen
  • Dank maschinellem Lernen lässt sich die Performance kontinuierlich verbessern
ABB Robotic Depalletizer Digital Twin

Software & Digitaler Zwilling

  • Mit einem digitalen Zwilling auf dem PC ist es für Anwender einfach, neue Anlagenlayouts zu simulieren und in die reale Welt zu übertragen
  • Mit einem speziellen Add-in für RobotStudio® lassen sich Kartongrößen, Gewichte, Palettierungsmuster, etc. problemlos konfigurieren
ABB Robotic Depalletizer Robots

Kompatibel mit 4- und 6-Achs-Robotern

  • Es kann von einer Höhe von bis zu 2,8 m depalettiert werden
  • Mit 6-Achs-Robotern kann auch von der Seite gegriffen werden

 

Ihre Vorteile

ABB Robotic Depalletizing

Vielseitigkeit

  • Kann sich in Form, Gewicht, Größe und Farbe unterscheidende Kartons greifen
  • Auch wechselnde Palettierungsmuster sind kein Problem für das System
ABB Robotic Depalletizing

Modularität

  • Einfach in bestehende Umgebungen zu integrieren und beliebig skalierbar
ABB Robotic Depalletizing

Performance

  • Paletten können bis zu 2,8 m hoch sein
  • Das System schafft bis zu 650 Picks pro Stunde
  • Kartons können bis zu 30 kg wiegen
ABB Robotic Depalletizing

Digitaler Zwilling

  • Einfach einzurichten und zu simulieren dank Digital-Twin-Technologie

 

Branchen

ABB Robotic Depalletizer logistics

Intralogistik

Die steigende Nachfrage im E-Commerce erfordert flexiblere Automatisierungskonzepte

ABB Robotic Depalletizer -retail

Einzelhandel

Neue Optionen für die Lieferung von Online-Bestellungen – Click & Collect, Lieferung am selben Tag, etc., erfordern neue Automatisierungskonzepte

Food and bev

Schnelldrehende Produkte (FMCG)

FMCG-Akteure erforschen Omnichannel-Strategien, um die Automatisierung voranzutreiben

Gesundheitswesen

Apotheken und der Pharmahandel haben eine stabile Nachfrage nach kleinen Automatisierungskonzepten

 

Was kann depalettiert werden?

ABB Robotic Depalletizer - application
Artikelreine Paletten
Lagenreine Paletten
Mischpaletten

Folgende Aufgaben können außerdem ausgeführt werden:

  • Umpalettierung: Der Roboter depalettiert von der eingehenden Palette – Kartons werden etikettiert, gemischt oder Palettierungstypen werden geändert – Der Roboter palettiert Kartons auf eine neue Palette

  • Beschickung automatischer Sortiersysteme: Der Roboter depalettiert die Kartons auf ein Förderband zur Beschickung eines Sortiersystems

  • Depalettierung zur Einlagerung: Der Roboter depalettiert Kartons zur Beschickung eines (automatischen) Lagersystems

 

Passende Robotertypen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language