Succes story 2021-05-04 Schneller zum COVID-19-Impfstoff – ABB-Roboter helfen in Thailand mit Ein thailändisches Forschungsteam setzt auf die Hilfe von Robotern, um einen Impfstoff zum Schutz gegen das COVID-19-Virus auf den Weg zu bringen.
Pressemitteilung 2021-04-29 ABB-Roboter IRB 1300 als Reinraumvariante sowie für den Einsatz in rauen Umgebungen verfügbar Der Industrieroboter IRB 1300 ist ab sofort in den Ausführungen IP67, Foundry Plus 2 und mit Reinraumzertifizierung nach ISO-Klasse 4 erhältlich. Anwender erschließen so neue Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen und kontaminationsfreien Fertigungsumgebungen.
Pressemitteilung 2021-04-23 Batterieproduktion für E-Fahrzeuge benötigt rasanten Schub zur Deckung der Nachfrage Ein von ABB in Auftrag gegebener Bericht prognostiziert, dass die geplanten 80 Gigafabriken zur Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge nicht ausreichen werden, um die weltweitweite Nachfrage zu decken. Hier kann Automatisierung helfen. Denn voraussichtlich bis 2036 soll die Anzahl an E-Fahrzeugen den klassischen Verbrenner überholt haben.
Pressemitteilung 2021-04-12 Ausgezeichnet: ABB-Cobot GoFa™ gewinnt renommierten Red Dot Award „Best of the Best“ Führende Produktdesign-Experten zeichnen den kollaborativen Roboter GoFa™ von ABB für sein innovatives, zugängliches Design aus
Pressemitteilung 2021-02-24 Neue Cobot-Generation: ABB ebnet neuen Branchen und Erstanwendern den Weg in die Automatisierung ABB erweitert Portfolio an kollaborativen YuMi®-Robotern mit Cobot-Familien GoFa™ und SWIFTI™. Acht von zehn Unternehmen planen in den kommenden zehn Jahren verstärkt Roboter einzusetzen – Corona-Pandemie als Treiber.
Pressemitteilung 2021-02-24 ABB präsentiert GoFa™ – einen Cobot mit höherer Traglast für kollaborative Aufgaben bis 5 kg Der einfach zu bedienende, kollaborative Roboter GoFa™ CRB 15000 verfügt über intelligente Sensoren in allen Gelenken und ermöglicht so eine enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. GoFa besitzt eine Traglast von bis zu 5 kg und zeichnet sich durch die größte Reichweite und Geschwindigkeit seiner Klasse aus.
Pressemitteilung 2021-02-24 SWIFTI™ von ABB: neuer Cobot erledigt kollaborative Aufgaben in der Geschwindigkeit eines Industrieroboters SWIFTI™ ist ein schneller und präziser kollaborativer Industrieroboter mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Traglast von 4 kg. Er wurde konzipiert, um die Lücke zwischen kollaborativen und Standard-Industrierobotern zu schließen.
Pressemitteilung 2021-02-17 ABB startet Roboter-Podcast: neue Serie rund um die spannende Welt der Robotik und Automatisierung Wöchentliche Expertenrunde aus Industrie und Wissenschaft beleuchtet, wie Fortschritte in der Robotik und Automatisierung unserer Gesellschaft und Wirtschaft zugutekommen – heute und morgen
Pressemitteilung 2021-02-11 OLA setzt in Elektroroller-Megafabrik auf Robotik- und Automatisierungslösungen von ABB Digitale Fern-Konnektivität und Monitoringtechnologie von ABB nutzt die firmeneigene KI-Engine und den Technologie-Stack von Ola.
Pressemitteilung 2021-02-10 Neuer Bremsweg-Simulator: mehr Sicherheit und bis zu 25 Prozent reduzierter Platzbedarf in Roboterzellen RobotStudio® von ABB bietet jetzt eine noch nie dagewesene Genauigkeit bei der Berechnung der Bremswege von Robotern und optimiert so die Bedienersicherheit