IRB 1200 Next Generation

 

ABB entwickelt die IRB-1200-Serie weiter: Mehr Geschwindigkeit, Präzision und Möglichkeiten

Die Hochleistungsroboter des Typs IRB 1200 Next Generation steigern die Produktivität und Effizienz in High-End-Prozessanwendungen. In Kombination mit der OmniCoreTM-Steuerung erreichen die neuen Roboter eine in ihrer Klasse führende Bewegungssteuerung mit einer Bahnwiederholgenauigkeit von 0,03 mm und einer Positionswiederholgenauigkeit von bis zu 0,011 mm, selbst bei mehreren Robotern in Zusammenarbeit und hohen Geschwindigkeiten von bis zu 1600 mm/s. Die neue Generation des IRB 1200 ist in vier Varianten erhältlich – 5, 7, 8 und 9 kg – wobei letztere die klassenbeste Traglast bietet und damit ideal für die Handhabung größerer oder schwerer Teile ist.

Vergleichen, Kaufen, Optimieren

Webshop "Robotics One"

 

Ihre Vorteile

Key benefits - Productivity
Produktivität

Erzielt eine klassenführende Bewegungssteuerung mit einer Bahnwiederholgenauigkeit von bis zu 0,03 mm

Effizienz

20 % weniger Gewicht, geringere Montagekosten und weniger Energieverbrauch

payload_fafafa
Führende Traglast

Die neue Generation ist in vier Varianten erhältlich und bietet klassenbeste Traglasten für anspruchsvolle Anwendungen

key benefits Flexibility
High-End-Applikationen

Optimiert für Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsanwendungen wie Montage, Polieren und Dosieren

 

1_IRB 1200 700mm_7kg 9kg_fafafa

Die weiterentwickelte neue Generation der kompakten Roboterserie IRB 1200 ist nun noch schneller und präziser. Sie unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität und Effizienz in einer Vielzahl von Anwendungen zu verbessern.

Eine um 5 % schnellere Zykluszeit1 sorgt dafür, dass die neue IRB-1200-Serie noch höhere Produktivität liefert und sich damit ideal für komplexe Anwendungen mit hohem Durchsatz wie Oberflächenbearbeitung, Montage und Materialauftrag eignet.

 

Verbesserte Effizienz

Durch sein schlankeres Design ermöglicht die neue Generation des IRB 1200 eine kompaktere und effizientere Installation und steigert so den Durchsatz und die Effizienz, ohne die Produktionsfläche zu vergrößern. Gleichzeitig ist sie 20 % leichter als die Vorgängergeneration, was die Montagekosten und den Energieverbrauch reduziert.

1_ABB evolves IRB 1200 family, with greater speed, precision and choice_2

Vielseitigkeit

Der IRB 1200 kann von den OmniCore-Steuerungen E10, C30, C90XT und V250XT angetrieben werden, um sowohl grundlegenden als auch anspruchsvollen Kundenanforderungen gerecht zu werden. So können beispielsweise zusätzliche Achsen (z. B. Positionierer) mit den Bewegungen des Roboters synchronisiert werden, was die Gesamteffizienz des Betriebs erheblich verbessert und die Produktivität steigert.

Die Option von bis zu 24 Anschlusspins für kundenseitige Strom (CP)- und Signaloptionen (CS) ermöglicht die Integration von mehr Greifern und Sensoren über die interne Verkabelung, wodurch der Kabelverschleiß reduziert und die Kabelinterferenzen minimiert werden.

Die Verwendung eines Luftschlauchs mit größerem Durchmesser (Φ6 x 4) bietet zusätzliche Leistung für die Vakuumansaugung und ermöglicht im Vergleich zu anderen Robotern die gleichzeitige Handhabung mehrerer Objekte.

3_IRB 1200 suitable for high-end process applications such as surface finishing_2

Applikationen

Komplexe Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie Oberflächenbearbeitung, Montage und Materialauftrag


Branchen

  • Unterhaltungselektronik: Mobiltelefone, Tablets, Spielkonsolen, tragbare Geräte und Displays.
  • Automobilelektronik: Unterhaltungselektronik im Auto, Monitore und Carputer. 
  • Allgemeine Industrien: Spritzgießmaschinen (IMM) in der Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung usw.
  • Konsumgüterindustrie: verpackte Waren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Logistik 

Roboter-Varianten

  • IRB 1200-5/0.9 Gen2
  • IRB 1200-7/0.7 Gen2
  • IRB 1200-8/0.9 Gen2
  • IRB 1200-9/0.7 Gen2
1 IRB 1200 Next Generation im Vergleich zum Vorgänger IRB 1200

 

Branchen
Produkte
Applikationen

 

Weitere Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language