SWIFTI™ – CRB 1300

 

Der blitzschnelle kollaborative Industrieroboter SWIFTI CRB 1300 setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und innovativer Sicherheit. Er kann bis zu 11 kg handhaben und erfüllt Ihre hohen Anforderungen. Der CRB 1300 eröffnet neue Möglichkeiten beim Einsatz von Cobots in industriellen Anwendungen, natürlich ohne das Sie dabei auf Sicherheit und Geschwindigkeit verzichten müssen.

 

Der CRB 1300 im Detail

Hohe Traglast für industrielle Anwendungen

Mit Traglasten von 7 kg bis 11 kg und Reichweiten von 0,9 m bis 1,4 m erweitert der CRB 1300 die Möglichkeiten an kollaborativen Anwendungen. Der kollaborative Industrieroboter kann unschlagbare Leistungen bei Palettier-, Maschinenbeschickungs- und Schraubaufgaben mit hoher Traglast erbringen.

Sicherheit für die Mensch-Roboter-Kollaboration

Durch die Kombination der umfassenden Sicherheitsfunktionalität SafeMove mit einem Sicherheitslaserscanner* kann der CRB 1300 ohne physische Umzäunung installiert werden und trotzdem sicher mit Menschen zusammenarbeiten. Eine Interaktionsleuchte zeigt den Status des Roboters auch visuell an. Sie signalisiert, ob sich Personen innerhalb des Arbeitsbereichs des CRB 1300 befinden.

Führend in Sachen Geschwindigkeit

Der CRB 1300 bietet die bewährte Leistung eines Standard-Industrieroboters von ABB und kombiniert diese mit kollaborativen Funktionen. So erhalten Sie das beste aus zwei Welten, ohne Abstriche bei Geschwindigkeit und Produktivität.

Traglast und Reichweite

  • Erhältlich mit drei Traglasten: 7 kg, 10 kg und 11 kg (Reichweiten von 0,9 m bis 1,4 m)

  • IP67-Schutz optional für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

Sicher 

  • Überwacht durch SafeMove und Sicherheitssensor

  • Sicheres Anhalten bevor es zum Kontakt mit einem Menschen kommt

  • Interaktions-Statuslicht

  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d

Produktiv

  • Mit einer TCP-Geschwindigkeit von mehr als 6,2 m/s**, ist der CRB 1300 bis zu 6-mal schneller als andere Cobots seiner Klasse

  • Mit 0,01 mm Wiederholgenauigkeit bis zu 5-mal genauer als andere Cobots seiner Klasse

  • Vier integrierte Druckluftleitungen für Vakuum-Sauggreifer

 

Anwendungsbeispiele für den CRB 1300

 

Bildergalerie

 

Die Vorteile beim Einsatz des CRB 1300 in einer Palettier-Anwendung

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

* Für den Anschluss an den Laserscanner kann eine Sicherheits-SPS erforderlich sein
** Die exakte sichere kollaborative Geschwindigkeit kann niedriger sein, da diese von der spezifischen Anwendung, dem Werkzeug, der Traglast usw. abhängt. Anwender können in der SafeMove-Konfigurator-App eine Empfehlung finden. Anwender sollten immer eine Risikobewertung ihrer Anwendung durchführen