De robotcel van ABB Robotics is een uniek concept dat specifiek is ontwikkeld om leerlingen in het technisch onderwijs op te leiden in het vak robotica.
De filosofie achter de robotcel is dat de leerlingen met het bijgeleverde lesmateriaal de oefeningen digitaal voorbereiden in de programmeersoftware RobotStudio. Daarmee kunnen zij hun offline voorbereide oefeningen testen op de echte cel. Op deze manier kan efficiënt omgegaan worden met de robotcel zodat een kleiner aantal robotcellen nodig is voor de opleiding van een grotere groep leerlingen. Door het modulaire concept kan de moeilijkheidsgraad afgestemd worden op leerlingen van verschillende niveaus.
In het kort
• Geavanceerde en zeer complete robotcel
• Inclusief RobotStudio-schoollicentie voor 100 gebruikers
• Volledig Nederlandstalig lesmateriaal
• Variëteit in tooling en educatieve opstellingen