Trainingen en onderwijs

header_trainingen-2022

Robotics Training planner 2026

Om productiekosten te verminderen en de volledige mogelijkheden van moderne robottechnologie te benutten, zijn opgeleide en gekwalificeerde professionals nodig. Elk jaar worden vele cursisten opgeleid in een van de Benelux-faciliteiten van ABB in Etten-Leur (NL) en Huizingen (BE), als ook op klantlocatie.

In de Training planner 2026 vindt u een overzicht van alle trainingen die in Nederland en België dit jaar zijn ingepland. Het betreffen zowel de basis- als gevorderde programmeertrainingen voor IRC5 en Omnicore, als ook RobotStudio en SafeMove. Naast de Nederlandse taal verzorgen onze trainers ook de trainingen op verzoek in het Engels en in België ook in het Frans.

Training planner 2026

Robotcel voor het onderwijs

Edu-robotcel, een compleet praktijkpakket voor het onderwijs.

De robotcel van ABB Robotics is een uniek concept dat specifiek is ontwikkeld om leerlingen in het technisch onderwijs op te leiden in het vak robotica.

 

De filosofie achter de robotcel is dat de leerlingen met het bijgeleverde lesmateriaal de oefeningen digitaal voorbereiden in de programmeersoftware RobotStudio. Daarmee kunnen zij hun offline voorbereide oefeningen testen op de echte cel. Op deze manier kan efficiënt omgegaan worden met de robotcel zodat een kleiner aantal robotcellen nodig is voor de opleiding van een grotere groep leerlingen. Door het modulaire concept kan de moeilijkheidsgraad afgestemd worden op leerlingen van verschillende niveaus.

In het kort

• Geavanceerde en zeer complete robotcel
• Inclusief RobotStudio-schoollicentie voor 100 gebruikers
• Volledig Nederlandstalig lesmateriaal
• Variëteit in tooling en educatieve opstellingen

edu-robotcel

Schoolrobot

Naast de Edu-robotcel met de IRB1100 als zeer complete schoolcel is een ‘losse’ schoolrobot met de IRB1090 beschikbaar. Met deze industriële robot kunt u uw praktijklokaal uitbreiden tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

In de leaflet vindt u alle details.




Select region / language