Ontworpen om samen te werken met jou

Onze collaboratieve robots zijn ontwikkeld volgens de nieuwste technologie en overtreffen elke verwachting. Automatisering was nog nooit zo eenvoudig.

Collaboratieve robots (cobots)

Klaar om te automatiseren? Ontdek de cobot-familie van ABB. Onze collaboratieve robots zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen, geschikt voor bedrijven van elk formaat. Ze zijn snel te installeren, intuïtief te programmeren, makkelijk in gebruik, en schaalbaar. 

Gebouwd op 50 jaar robotica-ervaring én ondersteund door het grootste servicenetwerk in de industrie. Of je nu net begint of al stappen hebt gezet in automatisering – wij begeleiden je van idee tot implementatie. 

Wat is een cobot?

Een cobot (collaboratieve robot) is een robot die onder de juiste omstandigheden veilig naast of met mensen kan werken. In tegenstelling tot traditionele industriële robots – die meestal achter hekwerk opereren – kunnen cobots direct samenwerken met operators. 

Dankzij ingebouwde torque-sensoren en slimme veiligheidssoftware reageren ze direct bij contact. Kracht en snelheid worden automatisch begrensd waar nodig. 

Cobots zijn compact, veelzijdig en eenvoudig te programmeren. Daarmee vormen ze de ideale schakel tussen handmatige arbeid en automatisering – zeker bij kleine series of veel productwissels. 

Waar worden cobots voor ingezet? 

Cobots nemen repeterende, fysiek belastende of foutgevoelige taken over – en doen dat met uiterste precisie. Veelvoorkomende toepassingen: 

  • Assemblage van kleine onderdelen, o.a. in elektronica en medische sector

  • Pick-and-place, bij het verplaatsen van producten of componenten 

  • Verpakken, in zowel productie- als logistieke omgevingen 

  • Kwaliteitsinspectie, vaak met vision-technologie 

  • Lichte montage- of testtaken, in nauwe samenwerking met operators 

Door hun kleine footprint en eenvoudige herprogrammering zijn ze ideaal voor productieomgevingen met veel variatie. 

Een cobot voor elke toepassing

De voordelen van ABB cobots

Cobots van ABB zijn ontworpen met focus op gebruiksgemak, veiligheid en flexibiliteit. Dat levert directe voordelen op: 

  • Snel inzetbaar – installatie en programmering zijn eenvoudig 

  • Gebruiksvriendelijk – ook zonder programmeerervaring 

  • Ruimtebesparend – inzetbaar zonder hekwerk 

  • Veelzijdig – snel om te stellen bij productwissels 

  • Veilig – dankzij geïntegreerde sensoren en software 

  • Betrouwbaar – gebouwd op decennia aan industriële expertise 

  • Wereldwijde ondersteuning – voor maximale uptime en service 

Zie onze robots in actie

Wat kost automatiseren met een cobot?

Automatiseren met een cobot is vaak voordeliger dan je denkt. De kosten zijn laag door de eenvoudige installatie, minimale infrastructuurvereisten en snelle implementatie. 

Daarnaast bespaar je op arbeidskosten, verhoog je de kwaliteit en voorkom je stilstand in je productie. 

ABB cobots combineren precisie met menselijke expertise. Ze groeien met je mee en passen zich aan jouw processen aan. 

Werken met cobots is erg eenvoudig

 

Trainingen en services om het meeste uit je cobot te halen

Kun je niet vinden wat je zoekt?

Neem contact met ons op

 

Select region / language