News archive

  • Thumbnail
    Success story

    Wyzwanie:Włoska firma zajmująca się recyklingiem chciała zautomatyzować proces testowania modemów, aby można je było ponownie wykorzystać dla klientów końcowych. Proces ten pozwoliłby ludziom wykonywać inne zadania, jednocześnie zwiększając produktywność i zapewniając stałą jakość procesu. Rozwiązanie:Współpracując z ABB, firma zaprojektowała stanowisko oparte na robocie ABB. Urządzenie pobiera

  • Thumbnail
    Artykuł

    Szacuje się, że od 1985 roku z powierzchni ziemi zniknęło 870 000 km2 amazońskiego lasu deszczowego. To obszar większy niż łączna powierzchnia Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii1. Oczywiście realizowanych jest szereg projektów ponownego zalesiania, np. brazylijska organizacja Rioterra posadziła drzewa na obszarze wielkości Manhattanu, ale potrzebowała na to prawie 10 lat2. Zazwyczaj to więc

  • Thumbnail
    Produkty i usługi

    Robotyka ABB rozszerza swoją ofertę dużych robotów o cztery nowe modele i 22 warianty oferujące większy wybór, większy zasięg i wyższą wydajność. Modele nowej generacji IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 i IRB 6740, są przystosowane do obciążeń od 150 kg do 310 kg, z zasięgiem od 2,5 m do 3,2 m, oferują klientom większy wybór i znaczną poprawę wydajności i efektywności energetycznej. Zwiększona

  • Thumbnail
    Produkty

    ABB wprowadza na rynek dwa nowe warianty robota współpracującego GoFaTM. GoFa 10 i GoFa 12 oferują nowe możliwości wykorzystania automatyzacji cobotów w celu zwiększenia wydajności. Obsługując ładunki o masie do 10 i 12 kilogramów z wiodącą na rynku powtarzalnością, roboty te mogą wykonywać rozszerzony zakres zadań w ścisłej współpracy z pracownikami, rozwiązując problem niedoboru kwalifikacji i

  • Thumbnail
    WYDARZENIE

    ABB uruchomiła nowy „Robotics Ecosystem Program”, aby wspierać swoich klientów w bardziej zróżnicowanych zastosowaniach automatyki. Dzięki współpracy z globalną siecią partnerów, program umożliwi użytkownikom końcowym i integratorom systemów łatwy dostęp do innowacji innych firm, w tym certyfikowanych urządzeń peryferyjnych i rozwiązań programowych. Nowy program umożliwi partnerom Ecosystem

  • Thumbnail
    Centrum Szkoleniowe Robotyki ABB

    Zapraszamy do skorzystania z "Wakacyjnej promocji" Centrum Szkoleniowego Robotyki ABB. Na wszystkie szkolenia, które odbędą się w sierpniu, obowiązuje rabat 15% od ceny regularnej.

  • Thumbnail
    Informacja prasowa

    Robotyka ABB wzbogaciła swoje wiodące w branży portfolio automatyzacji logistyki o rozwiązanie Robotic Item Picker - nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji i wizji, które może dokładnie wykrywać i pobierać przedmioty w nieuporządkowanych środowiskach w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Wykorzystując wizję maszynową i sztuczną inteligencję, moduł Item Picker określa optymalne

Select region / language