Byggd för att arbeta tillsammans med dig

Våra kollaborativa robotar är konstruerade för att vara toppmoderna och överträffa förväntningarna. Automatisering har aldrig varit enklare.

Kollaborativa robotar

Är ni redo att automatisera? Hälsa på vår cobot-familj. Våra kollaborativa robotar är framtagna för ett stort antal arbetsuppgifter av alla storlekar. De är enkla att konfigurera, programmera, använda och skala upp. Framtagna av branschledande experter. Och servas av det bredaste servicenätverket i branschen. Oavsett vad ni behöver finns vi här för att stötta er i varje steg på er automatiseringsresa.

Besök vårt öppna hus i Göteborg 18 mars

Anmäl dig!

 

ABB:s kollaborativa robotar, GoFa™ och YuMi®, är designade för att förenkla och effektivisera automatisering i moderna produktionsmiljöer. Med intuitiv programmering, säkerhetsfunktioner som möjliggör samarbete med människor, och flexibel installation, passar cobotarna perfekt för uppgifter som montering, paketering, svetsning och maskinbetjäning. ABB:s cobotar hjälper företag att öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och framtidssäkra sin tillverkning – oavsett bransch eller storlek.

 

50+ års expertis. Till din tjänst.

I 53 länder, inom alla tänkbara branscher, har vi varit i robotspelet längre än så gott som någon annan där ute. Och vi tar all den expertis till dina unika behov, idéer och mål.

En cobot för team

Ymigofa

 

Se våra cobots i aktion

 

Upptäck vårt cobot-ekosystem

Att komma igång kunde inte vara enklare

 

Är du redo att automatisera?

Utbildning och tjänster för att få ut det mesta för din cobot

 

Select region / language