RobotStudio® AR查看器

RobotStudio® AR viewer app - Visualize Multiple-robots

随时随地在移动设备上使用AR技术可视化查看机器人解决方案

RobotStudio® 增强现实查看器应用程序使您能够在 3D 模式下或在车间可视化机器人解决方案,从而加快设计和调试速度。该应用程序允许您在规划和设计阶段就能实现各个地方的团队协作。此外,该应用程序还可以在AR或3D模式下访问超过25个机器人解决方案和40多个单独的ABB工业机器人。

Download the RobotStudio® AR viewer app

立即下载!

优势

RobotStudio® AR Viewer Solutions

可视化您在 RobotStudio® 中创建的机器人解决方案,加快设计和调试时间。

RobotStudio® AR Viewer Choice of environment 3D mode

环境选择高度灵活,无论是在具体还是在虚拟房间中都可使用

RobotStudio® AR Viewer Safety Zones

一键可视化安全区域,将风险降至最低。

RobotStudio® AR Viewer Multiple robots

同时可视化多个机器人并与之交互。

RobotStudio® AR Viewer Choice of environment

测试机器人的工作范围,防止运行时关节点的碰撞。

 

更多信息

 

立即使用RobotStudio AR Viewer!

AR viewer app QR code
扫描二维码下载

 

ABB机器人产品组合

accessories_picto_gray copy_whiteline2
设备与配件
Select region / language