ABB机器人软件为你助力业务提升
想了解更多ABB机器人的数字化解决方案?
使用数字孪生、增强现实与虚拟现实技术,在不停产的情况下构建并模拟您的自动化解决方案。凭借云技术,用户可以在世界各地、任何设备上加强团队之间的协作。机器人模拟解决方案与实际部署之间的准确率达到99%,将现场测试和调试时间缩短50%,达到了同类产品领先水平。
全球领先的编程软件,日用户超50,000人
支持团队成员在全球各地,使用各种设备进行机器人编程与仿真模拟
利用增强现实技术,支持用户将机器人解决方案可视化
打破“虚拟到现实”的鸿沟,实现99%仿真精度
通过包含安全功能与人工智能等70多种软件和应用程序的选项,给予机器人生命。
突破性的技术、一流的运动控制和路径精度大幅降低误差,并将功率需求降低了20%。ABB机器人通过智能、快速、简便的方式加速了机器人部署。
易于使用的软件助力用户优化并提升工作流程,最终提高生产力
对多台机器人进行无线操控、示教、校准
简易无代码图形编程工具,新手和专家都可以使用
无代码界面编程软件工具
只需点击几下屏幕即可监控关键性能指标,如节拍时间和能耗。
收集并分析工厂所有设备的数据,将生产时间缩短20%。
提供可靠信息,帮助客服提高自动化性能与生产力
帮助收集、管理、分析工厂内所有生产设备的数据,延长运行时间
提供工厂中每台ABB机器人的运动分析,并帮助检测生产线中的工作强度最高的机器人。