AppStudio™

帮助您创建定制化机器人用户界面,并缩短开发部署时间

 

帮助您创建定制化机器人用户界面,并缩短开发部署时间

AppStudio是首款直观易用的无代码软件工具,具有拖放功能,旨在颠覆机器人集成领域。AppStudio目前可免费下载,无论您是初学者还是机器人专家,都能轻松快速地创建定制化机器人用户界面。此外,直观的功能和协作式的应用模板云库支持用户共享应用程序模板,将开发部署时间缩短80%。

 

 

特点

AppStudioDragandDropComponents
无代码界面设计工具

通过将组件拖放到主工作区,即可直观地创建定制化用户界面。根据您的需要,配置属性并发布动作指令部署机器人。

AppStudioScreensOnMultipleDevices2
适用于不同屏幕尺寸

选择所需的屏幕尺寸,为示教器、智能手机、平板电脑和个人电脑创建专属用户界面。

translation appstudio
多语种翻译

翻译用户界面中的UI元素,在预览屏幕中轻松显示不同语言。更改示教器语言模式时,屏幕上的语言也将自动切换。

AppStudioComponentCreator
专家代码

在用户界面添加您的自定义javascript功能。

AppStudioCloudLibrary (1)
不断扩充更新的云库

充分利用不断扩充更新拖放组件等资料的云库,或创建属于您的定制化用户界面。

HelpingTools
综合培训与支持

ABB将提供全方位的指导视频与线上培训,为您的自动化之旅提供全力支持

 

主要优势

grey tile with number_1
降低自动化壁垒

为机器人初学者与专家降低机器人集成难度。

grey tile with number_2
快速部署

凭借可定制的模板和协作库,应用程序开发部署时间缩短80%。

grey tile with number_3
用户友好型界面

直观的拖放功能,便于创建界面。

grey tile with number_4
高级定制

支持使用基于JavaScript的组件工具包自定义界面元素。

grey-tile-with-number_5
无缝集成

与ABB的OmniCore控制器、所有ABB工业机器人、协作机器人无缝协作,并可与ABB的RobotStudio®编程软件集成。

 

线上学习

 

教学视频

 

相关产品

 

更多信息

 

Select region / language