OmniCore™平台

蓄能未来,引领机器人可持续发展

OmniCore平台为我们广泛的机器人产品组合赋能,提供经得起未来考验的可扩展控制。凭借业界内最广泛的机器人产品与服务,自动化几乎所有可想到的应用。

OmniCore能够为客户提供前所未有的价值,通过集成实现人工智能、传感器、云计算和边缘计算系统,保障稳健的运动控制和安全性。

OmniCore平台能够在一个整体统一的系统中管理运动、传感器和应用设备,为ABB机器人的整套硬件和软件产品组合打开了大门,为价值创造提供一切可能和更多条件。凭借其难以超越的精度、速度,与机器人运动控制能力,实现高效操作。

 

OmniCore家族

主要特点与优势

abb-picto-increasing-levels
更高产能和更优质量

即使多个机器人以高达1600mm/秒的最高速度运行,机器人也能实现一流的运动控制,路径精度低至0.6毫米。

abb-picto-arrows-scalability
优异的可扩展性

OmniCore™为市场上最广泛的机器人产品组合提供动力,5种控制器型号共享同一平台。

abb_picto_48x48_07_environment_care_0258
可持续自动化目标

内置电能回网和再生技术,与前代产品相比可实现高达20%的节能

abb-picto-security
网络安全与可追溯性

内置的网络安全和可追溯性功能使企业能够通过减少停机时间,提高质量和生产力。

abb-picto-vest-safety
安全性

OmniCore™符合未来的安全标准,包括多达100种不同的安全配置,来满足不同需求。

abb-picto-intuitive-system-future-proof
经过未来验证

旨在轻松集成市场领先的计算能力,如人工智能、云和高级视觉系统等。

 

自动化任何可能的应用

OmniCore可与所有主要的机器人通信协议配合使用,实现传感器、摄像头、输送机、轨迹运动和其他外围设备的简单集成。

OmniCore能够同时、高速、高精度地控制外部设备,如点焊机、油漆喷头或点胶机等。助力实现丰富应用,如高精度的弧焊、点焊、手机显示屏组装、点胶、涂胶、激光切割,物料搬运、上下料、拾取和包装、码垛等。

查看更多信息 .../applications

FlexPendant示教器优点

flexpendant
  • 个性化操作页面
  • 通过定制功能包提供量身定制的解决方案
  • 设计专属图标
  • 使用多点触摸屏访问关键功能
  • 可在操作过程中拔下插头,并在几个机器人之间共享(支持热插拔连接方式)

更多信息

 

ABB机器人产品组合

 

Loading documents
Select region / language