OmniCore™ E10控制器

 

超薄设计,助力更快、更节能、可扩展的制造需求

ABB OmniCore E10

OmniCore E10在助力制造商加速自动化升级的同时,可提供更高柔性以满足不断变化的市场需求,让制造商在市场竞争中领先一步,实现生产效率、能耗、可扩展性、数字化技术和最短停机时间的多重提升。

ABB OmniCore™ E10 controller

与其他OmniCore控制器一样,E10配备包括内置I/O在内的完整运动控制性能,可应用于ABB SCARA机器人和负载达11kg的多关节机器人(如IRB 1300)。E10控制器的无限潜力将帮助打造更加强大的ABB机器人。

OmniCore E10控制器的超薄设计适用于狭窄空间和高密度电子装配线,可提供业界领先的运动控制功能,节省高达20%的能耗,并通过内置数字化连接和1000多种可扩展功能满足客户未来不断变化的需求。

E10中的E代表 “Essential(基本的)”,其超薄设计适用于狭窄空间或高密度装配线。它的紧凑外形专为电子生产、通用工业或类似行业内的小件装配工艺而设计,因为小规模生产单元是这些应用顺利进行的关键所在。

E10的推出为ABB OmniCore™控制器家族翻开了全新篇章,我们将不断扩大ABB OmniCore控制器家族,为机器人提供更加强大的动力和柔性。所有OmniCore™控制器都将在未来将进一步扩展到ABB其他机器人型号中,更多应用也将陆续推出。

 

主要优势

Key benefits - Productivity
精准运动控制

通过运用ABB TrueMove和QuickMove运动控制技术,OmniCore控制器可提供行业领先的运动控制功能、速度和路径精度。

Key benefits - Digitalization
数字化服务

通过开箱即可接入的ABB Ability™数字化平台和互联服务,OmniCore控制器将提供易操作的智能化预测性维护服务。

Key benefits - scalable
1000余种可扩展功能

OmniCore控制器可根据客户需求进行扩展,支持包括外部引导运动控制、停驻位置模拟、集成视觉、Wizard 简易编程、Robot Control Mate在内的1000余种硬件和软件功能及应用扩展。

Key benefits - energy saving
节省20% 的能耗

OmniCore E10 控制器采用了节能的能量回馈技术和制动能量回收技术,与ABB 之前的IRC5 控制器相比,能耗减少了20%,节能效果显著。

Factory Pictogram
物联网网关

OmniCore控制器提供的物联网网关可同时支持OPC UA和MQTT数据传输,实现从工厂车间和机器人到其他机器的无缝数据传输。

Key benefits - FlexPendant
ABB示教器

ABB示教器支持"热插拔"式连接方式,可在不中断操作的情况下拔掉插头或重新连接使用,从而供多台机器人共享,不仅提升了机器人部署效率还能最大限度降低成本。

更多信息

 

可应用OmniCore E10的机器人

 

产品组合

 

Loading documents

 

Select region / language