IRB 920T

适用于高精度装配的高速SCARA 机器人

IRB 920T

 

IRB 920T专为电子行业设计,具有领先的速度、精度和重复定位能力,适用于完成装配、拾取、搬运等各项任务。

凭借一流的运行速度和紧凑设计,IRB 920T可安装在多种不同位置,最大负载可达 6 kg,可高效处理从单个部件到成组套件在内的各种装配任务,且极具成本效益。

OmniCore™ E10 控制器
IRB 920T采用OmniCore E10超薄控制器,适用于密闭空间和高密度线。

 

主要优势

ABB IRB 920T SCARA - 450mm
高速:

相比于IRB 910SC,IRB 920T 的速度提升了14%,节拍时间仅为 0.29 秒。IRB 920T在节拍时间和生产效率方面的表现都优于同级别 SCARA 机器人。

ABB IRB 920T SCARA - 550mm
精准:

IRB 920T 具有出色的重复定位精度,能够在极小或零损耗的基础上确保高质量生产。

ABB IRB 920T SCARA - 650mm
大口径空气软管:

使用大口径空气软管,可为真空抽吸提供更强大的动力,使机器人能够同时处理多个任务。

多种配置:

可提供450mm、550mm和650mm三种工作范围,满足不同的操作要求。300mm的加长Z轴有效行程,可满足需要额外垂直延伸的应用需求。

支持更多端口:

最多可提供20个I/O(输入/输出)端口,可在更复杂的应用场景中配置更复杂的夹爪和末端执行器。
* 与 IRB 910SC 相比

轻巧:

IRB 920T的重量仅为24kg,比同级别的其他SCARA 机器人轻10%,无需额外材料支撑,从而降低了单元设计成本。 IRB 920T为内部走线,消除了工作区域中的电缆障碍,占地面积更小,最大限度地节省了安装空间。

 

更多信息

 

产品组合

 

Loading documents
*compared to IRB 910SC  
Select region / language