建筑

Header construction

ABB机器人正在通过新的机器人自动化解决方案推动建筑行业自动化,以应对全球劳动力和技能短缺背景下,建筑业面临的一系列核心挑战,包括更合理的价格、更可持续的建造、以及更少的环境影响。

 

机器人自动化通过实现模块化房屋建造,建筑工地的焊接与物料搬运,以及房屋和定制结构的3D打印,为提高整个建筑业的生产力、效率与制造灵活性提供了巨大潜力。

想了解更多有关机器人和自动化的信息来更好地支持您所在的行业发展吗?

快来联系我们吧!

 

新闻动态

 

行业客户案例

 

我们如何支持建筑行业的转型

让建筑更安全,更可持续

机器人自动化可以运用新的施工方法,并通过提高建筑质量和减少材料浪费来减少建筑行业对环境的影响。然而,在最近的一项调查中,ABB发现只有55%的建筑公司使用机器人,在汽车行业和制造业,这一比例则高达为84%和79%。我们在这些行业的专业知识可以帮助建筑行业通过机器人和自动化快速开辟新天地,将 50 年的进步浓缩在 5 到 10 年内实现。

应对劳动力技能短缺问题,并提高作业安全

建筑行业的劳动力短缺是一个日益严重的问题,年轻人认为这是一个危险的职业,越来越不愿意加入该行业。机器人可以帮助搬运重物,并可以替代人工,在不危险的空间内作业,实现全新、更安全的施工方法。使用机器人来完成人们越来越不想做的重复性和危险性任务,意味着自动化可以帮助应对行业的劳动力和技能危机,重新焕发建筑行业对年轻人的吸引力。 

帮助建筑业成变得更环保

针对建筑行业面临日益严苛的环境法规和更节省成本的建筑需求的问题,机器人自动化通过提高质量和保证建筑的一致性来减少浪费。据估计,目前运输到建筑工地的材料中有多达四分之一的部分最后成为了废料,而借助自动化和数字解决方案,建筑商可以通过有效的建筑设计和施工流程在项目开始时安排建筑材料,使材料得到最大程度的利用。

ABB机器人产品组合

Select region / language