Données techniques de l'ACS6000

Entrée

Configuration d'entrée

Redresseur à diodes à 6, 12 ou 24 impulsions

Redresseur actif à 6, 12 ou 18 impulsions

Tension d'entrée

Redresseur à diodes à 6 impulsions : 3 300 V

Redresseur à diodes à 12 et 24 impulsions : 1 725 V

Redresseur actif à 6, 12 et 18 impulsions : 3 160 V

Variation de la tension d’entrée

± 10 % sans déclassement

+15/-30 avec déclassement

Fréquence d’entrée

50 / 60 Hz

Variation de la fréquence d’entrée

± 5 %

Facteur de puissance d’entrée

Redresseur à diodes : > 0,95

Redresseur actif : standard 1.0, contrôlable en option

Harmoniques d’entrée

Conformes aux normes CEI 61000-2-4 et IEEE 519

Alimentation auxiliaire

Contrôle (facultatif) : 110, 220 Vcc ou 110 à 240 Vca, 50/60 Hz

Auxiliaire : 380 à 690 Vca, 50/60 Hz, triphasée

Sortie

Puissance de sortie

3 000 à 36 000 kW

Tension de sortie

2,3 ; 3,3 kV

Fréquence de sortie

0 à 75 Hz

Type de moteur

Induction, synchrone et aimant permanent

Efficacité du convertisseur

> 98 %

Mécanique

Enceinte

Norme : IP32

En option : IP42 et IP54

Entrée de câble

Haut/Bas

Environnemental

Altitude

0 à 2 000 mètres (plus élevée avec déclassement)

Température de l'air ambiant

0 à 40 °C (plus faible et plus élevée avec déclassement)

Température de l’eau de refroidissement externe

5 à 32 °C (plus faible et plus élevée avec déclassement)

Bruit

< 75 dBA

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language