Global site

ACS6000

Modulaires et fiables : variateurs moyenne tension avec conception « élément constitutif » pour les applications exigeantes


L'ACS6000 est le variateur que vous cherchez si vos applications haute performance exigent une solution de variateur à moteur unique ou multimoteurs. Les modules certifiés éprouvés, les possibilités de redondance et une empreinte compacte ont joué un rôle essentiel dans l'obtention de sa conception, couramment décrit comme le « meilleur de sa catégorie ». Le variateur est configuré pour s'adapter à vos besoins et aux exigences spécifiques de votre activité. Les solutions de variateur personnalisées fournissent un contrôle rapide et précis des processus dynamiques dans le secteur de la métallurgie, de la marine et de l'exploitation minière. Le fonctionnement multimoteurs du variateur optimise l'efficacité tout en réduisant vos coûts et vos exigences en matière d'espace.

Points forts

  • Conception modulaire flexible pour les applications à moteur unique et multimoteurs
  • Grande fiabilité grâce à la conception éprouvée et au nombre de pièces limité
  • Conception sans fusible
  • Facteur de puissance du réseau constant dans toute la plage de vitesse
  • Contrôle du couple direct (DTC)
  • Le plus haut niveau de sécurité du personnel grâce au design de résistance aux arcs avec élimination rapide des erreurs
  • Fonctionnalités spécifiques aux industries
  • Plage de puissance de 3 à 36 MW
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Concentration sur les industries et les applications

Loading documents