Teknisk data ACS6000

Nätanslutning

Konfiguration

6-, 12- eller 24-puls diodlikriktare
6-, 12- eller 18-puls aktiv nätdel

Nätspänning

6-puls diodlikriktare: 3300 V
12- eller 24-puls diodlikriktare: 1725
6-, 12- eller 18-puls aktiv nätdel: 3160 V

Spänningsvariationer

± 10 % utan nedstämpling

+15/-30 med nedstämpling

Frekvens

50 / 60 Hz

Frekvensvariationer

± 5 %

Effektfaktor

Diodlikriktare: > 0.95
Aktiv nätdel: standard 1.0, kontrollerbar som option

Nätövertoner

I enlighet med IEC61000-2-4 and IEEE 519

Hjälpspänning

Kontroll (option): 110, 220 VDC eller 110 – 240 VAC 50 / 60 Hz

Fläkt/pump etc: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3-fas

Motoranslutning

Effekt

3000 – 36000 kW

Spänning

2.3, 3.3 kV

Frekvens

0 – 75 Hz

Motortyp

Induktion, synkron, permanent magnet

Verkningsgrad för omriktare

> 98 %

Mekaniskt utförande

Kapslingklass

Standard: IP32 (option IP42, IP54)

Kabelgenomföring

Topp / botten

Omgivning

Altitud

< 2000 m ö.h. (högre med nedstämpling)

Omgivningstemperatur

+ 0 °C – + 40 °C (högre med nedstämpling)

Extern kylvattentemperatur

5 – 32 °C (högre med nedstämpling)

Ljudnivå

< 75 dBA

Standarder

EN, IEC, CE, (option CSA och olika marina standarder)


Select region / language