| Varianty | Dosah (m) | Nosnost (kg) | Nosnost ramene (kg) |
|---|
| IRB 1010-1,5/0,37 | 0,37 | 1,5 | 0,2 |
| počet os | | | 6 |
| krytí | | | IP 40 |
| kontrolér | | | OmniCore E10 |
integrované vedení signálů a napájení | | | 12 signálů na zápěstí 1) |
integrovaný přívod vzduchu | | | 2 přívody vzduchu na zápěstí (max. 6 barů) 1) |
1) U vybraných aplikací mohou nastat omezení.