Bezkonkurenční výkon v nejnáročnějších podmínkách
Robot ABB IRB 6790 Foundry Prime je určen pro vysokotlaké čištění vodním paprskem a další mycí aplikace v průmyslových prostředích se 100% vlhkostí. Díky třetí generaci robotu Foundry Prime s nižšími náklady na údržbu bude váš systém výroby spolehlivější a provozuschopnější. Robot je k dispozici ve dvou verzích – první s nosností 205 kg a dosahem 2,80 m a druhá s nosností 235 kg a dosahem 2,65 m.
Vysoká flexibilita pro vyšší produktivitu
Vysoká flexibilita robotu IRB 6790 umožňuje čištění různých geometrií dílů na stejném pracovišti s nulovou dobou přechodu mezi jednotlivými typy výroby, čímž podporuje individualizovanou výrobu v automobilovém průmyslu. Kromě vyšší flexibility a produktivity poskytuje toto řešení vyšší rychlost a v průměru až o 5 % kratší cyklové časy v porovnání s IRB 6640. Konstrukce robotu umožňuje snadnou obsluhu, vyšší spolehlivost a provozuschopnost výrobního procesu a optimalizovanou údržbu, což snižuje celkové náklady na vlastnictví až o 60 % v porovnání s IRB 6640.
Zvýšená ochrana proti vodě a prachu
Třetí generace robotu Foundry Prime s krytím IP69 pro ochranu před vniknutím vody a prachu poskytuje zvýšenou ochranu před teplem, tlakem při čištění, chemikáliemi a nečistotami, které se obvykle vyskytují ve vlhkých prostředích, aniž je nutné užití dodatečného ochranného krytu. Vzhledem k tomu, že při čištění nebo mytí se používají čisticí prostředky, jejichž pH může dosahovat hodnoty 10, je robot Foundry Prime konstruován s vysokou chemickou odolností. Všechny vnější povrchy robotu jsou navíc opatřeny buď nátěrem, nebo nerezovou ocelí, což zajišťuje odolnost proti korozi.