IRB 7710

VERZE ROBOTUDOSAH (M)MANIPULAČNÍ KAPACITA (KG)*TĚŽIŠTĚ (MM)KROUTÍCÍ MOMENT ZÁPĚSTÍ (Nm)
IRB 7710-500/2,852,85500360 3 027
IRB 7710-430/3,13,1430

 

3 027
IRB 7710-360/3,33,33603603 027
IRB 7710-310/3,53,53103603 027
IRB 7710-400/2,85 LID2,854003602 994
IRB 7710-390/3,1 LID3,13903602 994
IRB 7710-325/3,3 LID3,33253602 994
IRB 7710-280/3,5 LID3,52803602 994
Počet os   6
Krytí  IP 67  
Volitelně: Foundry Plus IP 67  
Montážní poloha na podlahu  
Kontrolér OmniCore V400XT  

 * Verze LID zahrnují dresspack, pro ostatní verze je povoleno dodatečné zatížení 50 kg na horním rameni.

 

 

Průmyslová odvětví

 

Více informací

CAD modely

ACIS
IGES
PARASOLID
ProcessSimulate
STEP
DXF/DWG
SIM

 

Loading documents
Select region / language