Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Lösungen für die Intralogistik

 

 

Herausforderungen in E-Commerce und Retail begegnen

Logistikzentren werden tagtäglich vor eine außergewöhnliche Aufgabe gestellt, etwa die schnelle und effiziente Sortierung, Weiterleitung und Zusammenstellung von Produkten. Probleme zeigen sich dann, wenn Logistikzentren den Anforderungen und dem rasanten Wachstum nicht mehr gewachsen sind. Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen sind die Folge. Dabei steht die Logistikbranche seit Jahren unter einem wachsenden Druck, der eng mit unserem Konsumverhalten zusammenhängt. Trends wie der wachsende E-Commerce, 24-Stunden-Lieferungen und der größer werdende Grad an Individualisierung sorgen dafür, dass die Aufgaben für Distributionszentren immer komplexer werden.

ABB-Automatisierungslösungen helfen dabei, Warenströme schneller und zuverlässiger abzufertigen. Dank skalierbarer Systeme können Logistikzentren so den verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Möglich wird dies durch neue Technologien, wie KI-unterstütze Systeme und kollaborative Lösungen, gepaart mit der Expertise, die wir in der Fertigung und im Servicebereich gesammelt haben.

 

 

Unsere Lösungen


Depalettierung mit dem Robotic Depalletizer

Das ABB-Depalettiersystem Robotic Palletizer ist eine vollautomatische Lösung, die Bediener vor dem wiederholten schweren Heben schützt. Kartons werden von einem ABB-Roboter mit 3D-Vision erkannt, gegriffen und weiterverarbeitet.

Flexibilität
Das Depalettiersystem kann Kartons bis 30 kg handhaben. Die Kartons können hinsichtlich Form, Farbe, Gewicht und Größe unterschiedlich sein.

Leistung
Es handhabt bis zu 650 Kartons pro Stunde und ermöglicht eine zuverlässige Leistung im täglichen Betrieb und in Spitzenzeiten. Die kompakte Stellfläche ermöglicht eine effiziente Raumnutzung.

Modularität
Das ABB-Depalettiersystem ist modular aufgebaut, so dass es leicht in bestehende Prozesse integriert werden kann und skalierbar ist, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen.

Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse
Das ABB-Depalettiersystem ist vollständig anpassbar und kann mit verschiedenen Robotervarianten, Lagereinheiten und Palettenanforderungen konfiguriert werden.

Weitere Informationen


Ein-, Aus- und Zwischenlagerung mit dem FlexBuffer

Mit dem skalierbaren Storage and Retrieval System (SRS) FlexBuffer können Sie robotergestützt Waren ein-, aus- und zwischenlagern.

Funktionsweise
Der Roboter erhält Befehle zum Einlagern von Waren, die auf dem Eingangsförderer zugeführt werden. Basierend auf Systembefehlen lagert der Roboter die Waren in den definierten Regalpositionen ein. Auf Befehl entnimmt der Roboter angeforderte Waren und legt diese auf dem Ausschleusförderer ab.

Anwendungen
Das System kann für die Ein- und Auslagerung von Waren mit hohem Durchsatz, für die Sequenzierung von Waren zur Optimierung der Beladung des Versandkartons sowie für die Pufferung von Aufträgen zur Auftragskonsolidierung eingesetzt werden.

Die Software dahinter
Der FlexBuffer automatisiert kleine Ein- und Auslagerungsaufgaben mit umfangreichen Möglichkeiten zur Anpassung der Lagerlogik an die gewünschte Anwendung.

Konfiguration
Das System kann in verschiedenen Größen konfiguriert werden und bietet bis zu 700 Lagerplätze für Behälter mit einer maximalen Leistung von bis zu 250 Ein- und Auslagerungszyklen pro Stunde.

Weitere Informationen

Behälter-Palettierung

Eine flexible Lösung zur Automatisierung zur Palettierung von Standardbehältern

Flexibilität
Unsere robotergestützte Lösung zur Behälter-Palettierung ist ein multifunktionales System zum Sortieren und Stapeln von Behältern, das je nach Bedarf an Traglast und Reichweite, mit allen ABB-Robotern umgesetzt werden kann.

Leistung
Die Lösung hat eine Palettierkapazität von bis zu 500 Behältern / Stunde mit einem Roboter, der auf 1 bis 10 Palettenpositionen palettieren kann.

Modularität
Die Behälter-Palettierlösung ist für die manuelle oder automatische Palettenzuführung und -entnahme geeignet und kann um Fördertechnik oder mobilen Roboter ergänzt werden.

Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse
Unsere Lösung kann an verschiedene Größen und Gewichte von Behältern, erforderliche Palettenmuster und wechselnde Palettenvarianten angepasst werden.

Dolly-Beladung

Wir bieten Ihnen ein standardisierte robotergestützte Lösung zum Stapeln von Behältern auf Dollies zur Unterstützung Ihrer automatisierter Abläufe.

Flexibilität
Mit unserer Lösung können Sie Dollies automatisiert beladen. Behälter, Dollies und Abdeckungen werden dem Palettierroboter automatisiert zugeführt. Nach der Beladung kann der Dolly manuell oder automatisiert ausgeschleust werden.

Leistung
Die Lösung hat eine Ladekapazität von bis zu 1050 Behältern / Stunde, wobei zwei Roboter das Entstapeln von Dollies und das Beladen mit Behältern übernehmen.

Modularität
Unsere Lösung ist für manuelle oder automatisierte Dolly-Ausschleusung geeignet und kann mit Fördertechnik oder mobiler Robotertechnik umgesetzt werden.

Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse
Die Dolly-Beladelösung kann an verschiedene Größen und Gewichte von Behältern und Dollies angepasst werden.

 

Unser Konzept für ein automatisiertes Distributionszentrum – Jetzt interaktiv entdecken!

 

Praxisbeispiele aus der Intralogistik

 

Das könnte Sie auch interessieren