Reinraumroboter

cleanroom applications

 

Roboter für den Einsatz in Reinräumen

Viele Hersteller möchten die Vorteile der schnellen und präzisen Montage oder der Materialhandhabung nutzen, die die Robotik bietet. Viele fortschrittliche Technologien sind jedoch empfindlich gegenüber Verunreinigungen und erfordern strenge Reinraumbedingungen.

Die Reinraumroboter von ABB sind für Fertigungsumgebungen konzipiert, die ein Höchstmaß an Sauberkeit und eine möglichst geringe Partikelemission erfordern, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Leistung einzubüßen. Die Reinraumroboter von ABB sind nach ISO 14644-1 zertifiziert und bieten eine zuverlässige Performance für eine hohe Produktivität und Qualität der Fertigung in Branchen wie Life Science, Gesundheit, medizinische Geräte, Biotechnologie, Pharmazeutika, Halbleiter und Elektronik.

Benötigen Sie weitere Informationen zu unseren Reinraum-Robotern?

Kontaktieren Sie uns

 

Ihre Vorteile

ISO 14644-1 certified
Geringere Partikelemissionen

Reinraumroboter sind nach ISO 14644-1 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen von Reinraumanwendungen.

picto__0002_ABB_picto_48x48_05_eyeshower_rain_0627
Schutz gegen Eindringen

Das versiegelte Gehäuse des Roboters schützt vor dem Eindringen von Partikeln und Mikroorganismen und verhindert Leckagen und das Eindringen von Flüssigkeiten.

picto__0000_ABB_picto_48x48_08_hang_gel_0865
Regelmäßige Reinigung

Sorgt für Sauberkeit und Desinfektion, um das Kontaminationsrisiko zu beseitigen, und erfüllt die Desinfektionsanforderungen mit branchenführenden Reinigungsmitteln.

 

Ideal für Reinraumanwendungen

Die Reinraumroboter von ABB entsprechen den höchsten Qualitätsstandards und erfüllen die entsprechenden ISO-Normen für saubere Umgebungen. Sie verringern das Kontaminationsrisiko und verbessern die Gesamteffizienz Ihres Betriebs.

 

Unser Portfolio

1. Eignung für den Reinraum
2. Langfristige Verwendung kann zu einer Beeinträchtigung der Oberfläche/des Aussehens führen 

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Select region / language