Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Zubehör für das Punktschweißen

 

 

ABB bietet für das Punktschweißen diverses Zubehör. Neben Schweißzangen und Wasser- und Lufteinheiten erhalten Sie bei uns auch Schlauchpakete in verschiedenen Konfigurationen.

 

Unser Angebot

 

Für den IRB 6700: Das Funktionspaket SpotPack

 

1. IRB 6700 mit LeanID
LeanID ist eine spezielle Roboter-Ausführung, bei der das Schlauchpaket (DressPack) teilweise in den Oberarm des Roboters integriert ist. Diese Ausführung reduziert den Kabelverschleiß, und somit zu einer längeren Betriebszeit. Außerdem lassen sich dank LeanID in der 3D-Simulation Kabelbewegungen besser abbilden.
4. Punktschweißzange
Die FlexGun ist eine einfache, robuste und modulare Punktschweißzange. Sie ist für hohe Elektrodenkräfte ausgelegt, hat ihren Schwerpunkt nah am Roboterflansch und ist einfach zu integrieren und zu warten. Dieselbe Konfiguration wird für robotergeführte oder stationäre Zangen verwendet. Standardmäßig gibt es zwei Zangentypen – X oder C/J – und 12 verschiedene Varianten, die eine breite Palette von Schweißlösungen bieten.
2. Punktschweiß-Steuerungsschrank
Der spezielle Steuerungsschrank enthält die elektrischen Komponenten und Schaltkreise, die für Punktschweißanwendungen benötigt werden. Er hat die Schweißsteuerung eingebaut und wird vollständig über die Punktschweißsoftware der Robotersteuerung geregelt. Die Kapazität und Funktionalität hängt von der Wahl der verschiedenen Optionen ab. Dank seiner Größe ist er besonders wartungsfreundlich.
5. Wasser- und Lufteinheit
Die Wasser- und Lufteinheit ist an der Basis des Roboters angebracht und enthält Komponenten für die Wasser- und Luftverteilung und -steuerung innerhalb des SpotPack. Sie ist sowohl für robotergeführte Zangen als auch für stationäre Zangen erhältlich und wird von der Robotersteuerung über die Punktschweißsoftware gesteuert. Die Kapazität und Funktionalität hängt von der Wahl der verschiedenen Optionen ab.
3. Punktschweißsoftware
Die Punktschweißsoftware ist einfach zu bedienen, reich an Funktionalitäten und kann flexibel an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Sie trägt zur Zuverlässigkeit und Qualität in der Produktion bei und ist für robotergeführte und stationäre Schweißzangen erhältlich.
6. Kappenfräser
Der Kappenfräser ermöglicht das Fräsen der Elektrodenkappen  mit gleichmäßigen und voreingestellten Schnittbedingungen. Es handelt sich um ein zuverlässiges und sicheres Produkt, das eine schnelle Inbetriebnahme gewährleistet. Für robotergeführte Schweißzangen wird der Kappenfräser auf dem Boden montiert, für stationäre Schweißzangen ist eine Version mit Schwenkarm erhältlich.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns