IRT 710

IRT 710 Track Motion

 

Schnellere, flexible und modulare Verfahrachse

Die modulare Verfahrachse IRT 710 bietet klassenbeste Leistung und garantiert hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit sowie maximale Flexibilität beim Verfahren von Robotern, Bauteilen oder Werkzeugen.

 

Flexible modular design
Modulares Design

Der modulare Aufbau ermöglicht einen flexiblen Einsatz, umfasst verschiedenen Längen und reduziert den Planungs- und Konstruktionsaufwand.

Extend working range
Größerer Arbeitsbereich

Die Verfahrachse IRT 710 erweitert den Arbeitsbereich des Roboters, so dass ein einzelner Roboter mehrere Maschinen bedienen kann.

Maximum productivity
Leistung, die beeindruckt

Erstklassige Leistung, die hohe Geschwindigkeit und unvergleichliche Genauigkeit garantiert.

 

Unglaublich schnell

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,0 m/s, Beschleunigungen von bis zu 2,5 m/s² und einer hohen Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm ist die IRT 710 schneller als die bisherigen ABB-Systeme IRBT 4004/6004/7004, IRT 501. Die Bahngenauigkeit und Geschwindigkeit werden durch die einzigartigen ABB-Bewegungssteuerungslösungen TrueMove und QuickMove optimiert. 

Konfigurationsmöglichkeiten

Die IRT 710 besteht aus Standardmodulen mit einem Meter Länge und einem optionalen 1,5-Meter-Endmodul. Sie eignet sich für die meisten Applikationen und lässt sich leicht umbauen.

Die Verfahrachse kann mit bis zu vier Schlitten zum Verfahren von Robotern oder Werkstücken ausgestattet werden und ist darüber hinaus mit Zusatzausrüstung für Applikationen wie Punktschweißen oder Materialhandhabung verfügbar.

Ihre Vorteile

  • Geschwindigkeit bis zu 2,0 m/s und Beschleunigung bis zu 2,5m/s², je nach Roboter oder Anwendung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm
  • Mit der einzigartigen Bewegungssteuerung TrueMove und QuickMove von ABB
  • Kompakte modulare Bauweise für flexible Entwicklung
  • Einfach zu bedienen – mit integriertem Nivelliersystem
  • Vollständig geschützt – Kabelkette in der Schiene
  • Hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand, einfach zu reparieren
  • Erhältlich in einer breiten Palette von Optionen für unterschiedliche Anwendungen
  • Angetrieben von der ABB-Industrierobotersteuerung IRC5

 

Geeignet für folgende Roboter:

 

Weiterführende Informationen

application-cells_picto_gray
Applikationen:

Teile- oder Werkzeugtransfer

 

CAD-Daten

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language