Für die Zusammenarbeit entwickelt

Unsere kollaborativen Roboter (kurz: Cobots) erfüllen alle Anforderungen an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Nie war Automatisierung einfacher!

Kollaborative Roboter

Sind Sie bereit zu automatisieren? Dann lernen Sie unsere Cobot-Familie kennen. Unsere kollaborativen Roboter sind für eine Vielzahl von Aufgaben in Betrieben jeder Größe geeignet. Sie sind einfach einzurichten, zu programmieren, zu bedienen und zu skalieren. Entwickelt auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Robotik. Was auch immer Sie benötigen, wir unterstützen Sie auf Ihrem Automatisierungsweg.

 

powa_594_292
PoWa

Traglast: 7–30 kg
Reichweite: 910–1960 mm

 

 

Unsere Cobots im industriellen Einsatz

 

Hilfen für den perfekten Start

 

Sie benötigen weitere Hilfe?

 

Select region / language