Pressemitteilung 2021-01-21 ABB lanciert zustandsorientierten Wartungsservice zur Überprüfung einzelner Roboter und Roboterflotten Neuer Service ermöglicht optimierte Produktionsleistung dank verbessertem Robotermanagement
Pressemitteilung 2020-12-16 Wizard Easy Programming jetzt auch für Industrieroboter von ABB verfügbar ABB bietet ihre einfach zu bedienende Programmiersoftware nun auch für Industrieroboter an. Damit können Nutzer Roboter installieren, programmieren und bedienen, ohne eine spezielle Schulung durchlaufen zu müssen.
Pressemitteilung 2020-11-24 Jörg Reger in globaler Verantwortung für das Automobilgeschäft der Robotik-Division von ABB Langjähriger ABB-Manager zeichnet jetzt auch für den Ausbau des Portfolios für die flexible Fahrzeugfertigung verantwortlich, um Unternehmen auf den Weg zur nachhaltigen Mobilität zu unterstützen.
Pressemitteilung 2020-11-17 Neue Lackierstation Compact Interior Paint von ABB spart Platz, senkt Kosten und schont die Umwelt Mit Einsatz der neuen, kompakten Innenlackierstation sind Automobilhersteller in der Lage, die Größe ihrer Lackierkabinen um ein Drittel zu reduzieren. Damit lassen sich nicht nur Kosten sparen, sondern Autolackieranlagen auch nachhaltiger gestalten.
Pressemitteilung 2020-10-21 ABB baut E-Mobilität-Geschäft aus: VW Nutzfahrzeuge setzt 800 Industrieroboter zur Fertigung von Elektrofahrzeugen ein Lieferung von 800 Hochleistungs-Industrierobotern durch ABB unterstützt Volkswagen Nutzfahrzeuge bei dessen Transformation hin zur E-Mobilität
Pressemitteilung 2020-10-14 So schnell wie noch nie: neue robotergestützte Lösung von ABB zur Pressenautomatisierung ABB hat ihre Familie der Roboter vom Typ IRB 760 um ein neues Modell für die Pressenbeschickung erweitert – und bietet damit eine schnelle und flexible Automatisierungslösung für Automobilpressen.
Pressemitteilung 2020-10-08 ABB-Roboter beschleunigen COVID-19-Tests in Singapur Neues Roboter-Laborsystem spart Zeit und Geld und schützt Personal
Presseinformation 2020-10-02 ABB erweitert Portfolio an Hochgeschwindigkeits-Industrierobotern mit Übernahme von Codian Branchenführendes Portfolio für Lebensmittel-, Pharma- und Logistikbranche wird durch strategische Akquisition ergänzt
Pressemitteilung 2020-09-30 ABB setzt neue Maßstäbe bei der robotergestützten Automatisierung in Reinräumen Neue Reinraumversion des schnellen und kompakten IRB 1100 bietet verbesserte Flexibilität und Leistung mit hohem Schutz in sensiblen Umgebungen
Pressemitteilung 2020-09-16 ABB erweitert Kleinroboter-Familie mit dem schnellen, leistungsstarken und platzsparenden IRB 1300 Der IRB 1300 verbessert Zykluszeiten signifikant – dank unübertroffener Traglast, Reichweite und Bahngenauigkeit auf kleinerer Grundfläche. Er leistet somit einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, die Produktivität und Flexibilität von Produktionslinien zu erhöhen.