Pressemitteilung 2021-06-15 automatica sprint 2021: ABB zeigt Lösungen für die flexible Produktion Turbo für die Automatisierung: Vielfältigstes Cobot-Portfolio sowie umfangreiche digitale Tools eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität
Pressemitteilung 2021-06-09 PixelPaint von ABB gewinnt prestigeträchtigen IERA-Award Die International Federation of Robotics (IFR) sowie das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) würdigen den hohen Innovationsgrad und die Umweltfreundlichkeit der Lackierroboterlösung.
Pressemitteilung 2021-05-26 Globales F&E-Zentrum von ABB Robotics für Innovationsführerschaft ausgezeichnet ABB wird von der Shanghaier Regierung in China als eines der ersten multinationalen Unternehmen für ihr technisches Innovations-, Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai gewürdigt Forschung und Entwicklung zur Beschleunigung der Innovation ist wichtiger Bestandteil der neuen Robotikfabrik von ABB, die 2022 in Shanghai eröffnet wird
Pressemitteilung 2021-05-20 Sicheres und nachhaltiges Bauen: ABB Robotics treibt Automatisierung in der Bauindustrie voran Neun von zehn Bauunternehmen erwarten bis zum Jahr 2030 einen Fachkräftemangel. Daher wollen 81 Prozent der Befragten in den kommenden zehn Jahren Roboter einführen – vor allem Sicherheits- und Umweltaspekte beschleunigen Investitionen in die Robotik stark.
Succes story 2021-05-04 Schneller zum COVID-19-Impfstoff – ABB-Roboter helfen in Thailand mit Ein thailändisches Forschungsteam setzt auf die Hilfe von Robotern, um einen Impfstoff zum Schutz gegen das COVID-19-Virus auf den Weg zu bringen.
Pressemitteilung 2021-04-29 ABB-Roboter IRB 1300 als Reinraumvariante sowie für den Einsatz in rauen Umgebungen verfügbar Der Industrieroboter IRB 1300 ist ab sofort in den Ausführungen IP67, Foundry Plus 2 und mit Reinraumzertifizierung nach ISO-Klasse 4 erhältlich. Anwender erschließen so neue Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen und kontaminationsfreien Fertigungsumgebungen.
Pressemitteilung 2021-04-23 Batterieproduktion für E-Fahrzeuge benötigt rasanten Schub zur Deckung der Nachfrage Ein von ABB in Auftrag gegebener Bericht prognostiziert, dass die geplanten 80 Gigafabriken zur Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge nicht ausreichen werden, um die weltweitweite Nachfrage zu decken. Hier kann Automatisierung helfen. Denn voraussichtlich bis 2036 soll die Anzahl an E-Fahrzeugen den klassischen Verbrenner überholt haben.
Pressemitteilung 2021-04-12 Ausgezeichnet: ABB-Cobot GoFa™ gewinnt renommierten Red Dot Award „Best of the Best“ Führende Produktdesign-Experten zeichnen den kollaborativen Roboter GoFa™ von ABB für sein innovatives, zugängliches Design aus
Pressemitteilung 2021-02-24 Neue Cobot-Generation: ABB ebnet neuen Branchen und Erstanwendern den Weg in die Automatisierung ABB erweitert Portfolio an kollaborativen YuMi®-Robotern mit Cobot-Familien GoFa™ und SWIFTI™. Acht von zehn Unternehmen planen in den kommenden zehn Jahren verstärkt Roboter einzusetzen – Corona-Pandemie als Treiber.
Pressemitteilung 2021-02-24 ABB präsentiert GoFa™ – einen Cobot mit höherer Traglast für kollaborative Aufgaben bis 5 kg Der einfach zu bedienende, kollaborative Roboter GoFa™ CRB 15000 verfügt über intelligente Sensoren in allen Gelenken und ermöglicht so eine enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. GoFa besitzt eine Traglast von bis zu 5 kg und zeichnet sich durch die größte Reichweite und Geschwindigkeit seiner Klasse aus.
abb.com Datenschutzeinstellungen Unsere Website verwendet Cookies, die für die Funktion der Website und die Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienste erforderlich sind. Wir würden auch gerne die folgenden optionalen Cookies auf Ihrem Gerät setzen. Sie können diese Einstellungen später jederzeit ändern, indem Sie unten auf einer beliebigen Seite auf "Cookie-Einstellungen ändern" klicken. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis. Statistik Wir sammeln Statistiken, um zu erfahren, wie viele Besuchenden wir haben, wie unsere Besuchenden mit der Website interagieren und wie wir sie verbessern können. Die gesammelten Daten dienen nicht der direkten Identifizierung von Personen. Präferenzen Wir speichern die von Ihnen getroffenen Einstellungen, sodass sie über mehrere Besuche hinweg beibehalten werden können, um Ihnen eine individuellere Nutzung zu ermöglichen. Werbung und Tracking Ihr Surfverhalten wird von Anbietern von Werbe- und sozialen Netzwerkdiensten auf verschiedenen Websites erfasst. Auf der Grundlage Ihres Browsing-Profils können Sie auf anderen Websites personalisierte Werbung und Inhalte sehen. Show details Hide details Statistik Wir sammeln Statistiken, um zu erfahren, wie viele Besuchenden wir haben, wie unsere Besuchenden mit der Website interagieren und wie wir sie verbessern können. Die gesammelten Daten dienen nicht der direkten Identifizierung von Personen. Präferenzen Wir speichern die von Ihnen getroffenen Einstellungen, sodass sie über mehrere Besuche hinweg beibehalten werden können, um Ihnen eine individuellere Nutzung zu ermöglichen. Werbung und Tracking Ihr Surfverhalten wird von Anbietern von Werbe- und sozialen Netzwerkdiensten auf verschiedenen Websites erfasst. Auf der Grundlage Ihres Browsing-Profils können Sie auf anderen Websites personalisierte Werbung und Inhalte sehen. Datenschutzhinweis. Hide details Ausgewählte akzeptieren Alle ablehnen Alle akzeptieren