Viele Hersteller möchten die Vorteile der schnellen und präzisen Montage oder der Materialhandhabung nutzen, die die Robotik bietet. Viele fortschrittliche Technologien sind jedoch empfindlich gegenüber Verunreinigungen und erfordern strenge Reinraumbedingungen.
Die Reinraumroboter von ABB sind für Fertigungsumgebungen konzipiert, die ein Höchstmaß an Sauberkeit und eine möglichst geringe Partikelemission erfordern, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Leistung einzubüßen. Die Reinraumroboter von ABB sind nach ISO 14644-1 zertifiziert und bieten eine zuverlässige Performance für eine hohe Produktivität und Qualität der Fertigung in Branchen wie Life Science, Gesundheit, medizinische Geräte, Biotechnologie, Pharmazeutika, Halbleiter und Elektronik.