RobotWare Machining Force Control

 

Oberflächen und Gussteile perfekt bearbeiten

RobotWare Machining Force Control (FC) ermöglicht eine kraftgeregelte Bearbeitung von Gussteilen.

RobotWare Machining FC ist eine Softwarelösung und bietet zwei zentrale Optionen für Bearbeitungsaufgaben. Mit FC Pressure lassen sich Gussteile mit konstantem Druck schleifen, polieren und putzen. FC SpeedChange versetzt den Roboter in die Lage, Konturen und Oberflächen von Gussteilen mit kontrollierter Geschwindigkeit zu entgraten. Die Geschwindigkeit wird automatisch reduziert, wenn die auftretenden Prozesskräfte zu groß werden.

Die Programmierung von Bearbeitungsaufgaben war bisher komplex und zeitaufwendig, da der Roboterpfad so exakt wie möglich sein musste, um konsistente Ergebnisse zu erzielen. Dennoch waren die Ergebnisse häufig nicht zufriedenstellend, da Gussteile unterschiedliche Toleranzen aufweisen.

RobotWare Machining FC ist integraler Bestandteil des ABB-Funktionspakets Integrated Force Control. Für die Offline-Programmierung von Bearbeitungsprozessen bietet ABB das RobotStudio Machining PowerPac.

 

Ihre Vorteile

Verbesserte Prozessergebnisse und Produktqualität
Reduzierte Programmierzeit
Kürzere Zykluszeiten
Längere Werkzeug-Standzeit

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language