Flexley Stack

Flexley Stack 1200x400

AMRs de horquillas de alta calidad que mejoran tu prodcutivdad y competitividad. Caracterizada por su versatilidad y escalabilidad, nuestra gama Flexley Stack ofrece un rendimiento superior en la manipulación y transporte de cargas paletizadas. Una solución robusta y compacta para un transporte fluido y ágil, configurable para un gran número de combinaciones de cargas y aplicaciones.

 

Caracterísitcas principales

Exceptional adapability
Adaptabilidad excepcional

Puede realizar cualquier tipo de operación y aumentar tu eficiencia

Advanced functionality
Funcionalidades avanzadas

Soluciones innovadoras como lector de código de barras, pesaje de la carga y Smart forks

safe and precise
Seguro y preciso

Equipado con sensores y escáneres para una total protección y precisión

Smart connectivity
Conectividad inteligente

Información en tiempo real para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones

 

Flexley Stack AMRs

 

Por qué Flexley Stack

Aumenta la eficiencia de tu espacio de almacenamiento y reduce los costes y riesgos. Su mecánica de apilador o contrapesado convierte a los vehículos de esta gama en una solución sólida para el transporte de pallets y contenedores de forma totalmente estable. Los AMRs Flexley Stack para entornos industriales garantizan una solución automática, segura y flexible, que puede coexistir con trabajadores y carretillas manuales si es necesario.

Nuestra nueva generación de robots móviles de horquillas incorporan además un mejor radio de giro, mayor capacidad de carga y una altura de elevación superior, lo que permite automatizar un gran número de procesos logísticos.




Flexley Stack

 

Cargas

Esta multifuncional gama de AMRs con horquillas se puede configurar con diferentes mástiles y funcionalidades. Nuestra amplia gama de AMRs inigualables es capaz de transportar y almacenar todo tipo de pallets, pallets dobles, pallets vacíos, contenedores de todos los tamaños y carros.

 

Aplicaciones

 

Datasheets

 

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language