Flexley Tug

ABB_Flexley-Tug_AMR_T701-header

Con unas dimensiones mínimas, gran capacidad de carga y una excelente capacidad de maniobra, la gama Flexley Tug es una solución potente, sencilla, segura y flexible para tirar de carros. Reconocidos por su rendimiento y seguridad, son los caballos de batalla de la intralogística en aplicaciones de arrastre de uso ininterrumpido 24/7.

 

Características principales

compact
Robusto y compacto

Dimensiones mínimas y gran capacidad de arrastre

flexibility
Flexibilidad insuperable

Capaz de realizar movimientos complejos para optimizar tus operaciones mejor que nunca

Smart connectivity
Conectividad inteligente

Información en tiempo real para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones

features
Mayor capacidad de carga

Más rápido, ágil, ergonómico y con una mayor capacidad de carga

 

Flexley Tug AMRs

 

Por qué Flexley Tug

Caracterizados por su facilidad de instalación y utilización y por su rendimiento probado, nuestros AMRs proporcionan un funcionamiento óptimo que se traduce en una mayor productividad y una reducción en los costes operativos de tu intralogística. Nuestros robots Flexley Tug proporcionan una solución fácil de instalar, de utilizar y de mantener. Nuestra nueva evolución 2.0 además integra las últimas tecnologías de navegación SLAM, unos sistemas de carga de baterías más rápidos y una mayor capacidad de carga.
ABB_Flexley-Tug_AMR_T701M_perspective 1 (1)

 

Cargas

La solución de arrastre ideal para flujos logísticos y de fabricación. Nuestra infalible gama de vehículos Flexley Tug puede adaptarse a una amplia variedad de interfaces de carga, como pueden ser diferentes tipos de carros y contenedores con ruedas.

 

Aplicaciones

 

Datasheets

 

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language