SafeMove

 

SafeMove, la solución de seguridad de ABB, proporciona mayor flexibilidad, ahorro de espacio y herramientas de puesta en marcha de vanguardia para una mayor productividad y un menor coste total de inversión. Todo esto, combinado con una seguridad insuperable, permite una colaboración más estrecha entre los robots y los trabajadores de fábrica, al tiempo que reduce la inversión total hasta en un 30%.

 

Beneficios principales

Introducido por primera vez en 2008, SafeMove realiza un monitoreo certificado de seguridad del movimiento del robot, la supervisión de herramientas y frenado, así como la limitación de velocidad.

Trabajando mano a mano con nuestros clientes para desarrollar tecnologías innovadoras de seguridad robótica, ABB presenta SafeMove. Permite la creación de escenarios de producción más eficientes y flexibles e integra la conectividad de bus de campo de seguridad en la familia de controladores de robot IRC5 de ABB.
 
  • Permite soluciones robóticas ágiles, flexibles y económicas
  • Diseñado para mantener la seguridad de las personas y los equipos
  • Ahorra espacio - Facilita la colaboración entre robots y personas
  • Permite aplicaciones peligrosas como inspecciones por rayos X y corte por láser
Equilibrio óptimo entre hardware y software -
La funcionalidad de SafeMove ha evolucionado de hardware a software.

Robots y controladores compatibles -
Capaz de admitir todos los ángulos de montaje de robots, SafeMove está disponible para su uso con la mayoría de los robots y controladores de ABB.

Colaboración -
Con SafeMove, las herramientas para facilitar la colaboración entre el hombre y máquinas son una realidad.

RobotStudio® -
Las configuraciones de seguridad ahora son más rápidas y eficientes. Aprovechando al máximo RobotStudio, nuestra principal herramienta de programación offline.

Tiempos de puesta en marcha más veloz -
SafeMove incluye un conjunto de herramientas fáciles de usar para una configuración, validación y puesta en marcha más rápidas.

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

 

Más información

Loading documents
Select region / language