L'automazione robotizzata per il Food and Beverage

pict 1

“I robot giocano un ruolo significativo nell'affrontare le sfide della produzione alimentare moderna, tra cui la necessità di produrre in modo più sostenibile, migliorare la tracciabilità degli alimenti e garantire la sicurezza alimentare. – sottolinea Stefano Verricelli, Sales Responsible Packaging Applications di ABB.

Nella divisione Robotics di ABB, insieme ai robot forniamo la nostra expertise a partner, costruttori di impianti e system integrator per sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle aspettative dei clienti.
Per quanto importanti, i robot rappresentano infatti solo un tassello di un quadro più complesso composto anche dallo studio del progetto, dall’installazione e configurazione, senza dimenticare gli accessori, il training, la manutenzione e l’assistenza a 360°. In altre parole, è anche grazie a queste figure professionali se il robot può diventare un asset strategico in qualsiasi ambito operativo”.

Resta aggiornato sulla robotica di ABB

Iscriviti alla newsletter
Cibus Tec rappresenta un importante momento di incontro tra costruttori di impianti e utilizzatori nell’ambito del Food and Beverage: molti i robot ABB operativi in fiera per la movimentazione, il pick&place, la pallettizzazione.

Ce lo racconta il collega Paolo Pellicciardi insieme ai clienti presenti in fiera, nell'edizione 2023.

Leggi l'articolo completo di Alessia Varalda e pubblicato su Innovation Post

I robot di ABB per l’automazione nel Food and Beverage
Select region / language