SCARA robots

Snel, nauwkeurig en betrouwbaar. De SCARA robots van ABB zijn gemaakt voor toepassingen waarbij korte cyclustijden, hoge precisie en constante prestaties nodig zijn. Ze zijn perfect voor materiaalhandling, beladen en ontladen, pick-and-place en het assembleren of testen van kleine onderdelen. Door hun robuuste constructie en compacte ontwerp zijn ze eenvoudig te integreren in verschillende productielijnen. 

 

Ons portfolio

Wat is een SCARA robot?

Een SCARA robot (Selective Compliance Assembly Robot Arm) is een industriële robotarm die ontworpen is voor snelle horizontale bewegingen met beperkte verticale flexibiliteit. Door zijn starheid in verticale richting en bewegingsvrijheid in het horizontale vlak, is de SCARA robot perfect voor nauwkeurige en herhaaldelijke bewerkingen zoals montage en pick-and-place. 

Wat doet een SCARA robot in een productielijn?

In een typische productielijn pakken SCARA robots onderdelen op van een transportband, assembleren deze met componenten die door een andere robot worden aangegeven en schuiven het eindproduct vervolgens door naar een controlesysteem. 

Bij de productie van elektronica werken SCARA robots vaak samen met vision systemen die de exacte positie van componenten bepalen, waarna de robot deze tot op de millimeter nauwkeurig plaatst. In verpakkingslijnen nemen SCARA robots producten over van productiemachines, sorteren deze indien nodig en geven ze door aan verpakkingsrobots of verpakkingsmachines. Deze gecoördineerde samenwerking zorgt voor een continue workflow zonder onderbrekingen van de productielijn. 

Robot selector en AR viewer app

Voor welke toepassingen zijn SCARA robots geschikt?

SCARA robots worden vooral ingezet in toepassingen waar hoge snelheid, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid belangrijk zijn. Dit kan in bijna elke industrie waarbij je te maken hebt met een productielijn. Zo worden SCARA robots vooral gebruikt voor:  

  • Pick-and-place van lichte producten 

  • Assemblage van elektronische of mechanische componenten 

  • Testen en controleren van onderdelen 

  • Beladen en ontladen van productiemachines 

  • Verpakken van kleine consumentengoederen 

Ze worden veel gebruikt in de elektronica-, voedingsmiddelen-, farmaceutische en automotive industrie. 

Voordelen van ABB SCARA robots

De SCARA robots van ABB bieden verschillende voordelen die bijdragen aan procesoptimalisatie en kostenbesparing. Deze robots zijn ontwikkeld om aan de strenge eisen van moderne productielijnen te voldoen. De belangrijkste voordelen zijn: 

  • Korte cyclustijden: hoge snelheid zonder concessies aan nauwkeurigheid 

  • Compact ontwerp: makkelijk te integreren in kleine werkruimtes 

  • Hoge herhaalprecisie: geschikt voor fijne montagewerkzaamheden 

  • Gebruiksvriendelijke integratie: eenvoudig te programmeren en te koppelen aan andere systemen 

ABB’s SCARA robots combineren de meest recente technologie met jaren aan robotica ervaring. Onze SCARA robots bieden de flexibiliteit en betrouwbaarheid die jouw productieproces verdient. Ontdek hoe ABB’s SCARA robots jouw productiviteit kunnen verhogen en neem contact met ons op voor een passende oplossing.

Discover more

 

Select region / language