Konserwacja oparta na ocenie stanu technicznego

 

Usługa ABB Condition-Based Maintenance (CBM) zapewnia większą przewidywalność operacji konserwacyjnych i regularnych przeglądów, pozwalając w pełni wykorzystać zainstalowane roboty. Eliminując nieoczekiwane przestoje spowodowane awariami lub opóźnieniami w uzyskaniu części zamiennych w celu usunięcia usterki, można zoptymalizować wydajność produkcji.

 

Widoczność dla lepszego planowania konserwacji zapobiegawczej

idea picto _fafafa
Porady ekspertów

Kompleksowa ocena ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla posiadanych zasobów

service picto _fafafa_
Zindywidualizowane rozwiązania

Indywidualne strategie konserwacji dostosowane do unikalnych potrzeb klienta

picto conversation _fafafa
Wdrożenie oparte na współpracy

Ściśle współpracujemy z Twoim zespołem, aby płynnie wdrożyć zalecane strategie

 

Najważniejsze korzyści

Service_0_#fafafa
Uzyskasz szczegółowy, udokumentowany przegląd sposobu wykorzystania robotów w zakładzie, aby zaplaować przyszłe inwestycje.
Service_2_#fafafa
Usługa CBM zapewnia przejrzystość w zakresie najbardziej obciążonych robotów i dostarcza informacji o przyczynach źródłowych.
Service_3_#fafafa
Zapobieganie ryzyku nieoczekiwanej awarii przekładni w produkcji i zaleca odpowiednią strategię dla najbardziej obciążonych robotów
Service_4_#fafafa
Wsparcie w definiowaniu i optymalizacji budżetu na części zamienne (przewidywanie przyszłej wymiany)
Service_#fafafa
Uzyskanie strategicznych informacji o tym, aby uaktualnić roboty do nowszej wersji, jeśli bęie taka potrzeba (na przykład IRB6640 do IRB 6700).

 

Zoptymalizowane planowanie konserwacji pozwala osiągnąć sukces biznesowy

Wczesne wykrywanie potencjalnych usterek, zarówno w przypadku pojedynczego robota, jak i całej floty.

Szczegółowa analiza wydajności robotów i zalecenia:

  • Klasyfikacja robotów na podstawie współczynnika obciążenia
  • Przegląd robotów
  • Tabela podsumowująca
  • Analiza danych
  • Indywidualne zalecenia dotyczące konserwacji
  • Wnioski
  • Ocena

CBM analizuje cykl ruchu każdego robota ABB, aby pomóc wykryć wysoce obciążone roboty na linii produkcyjnej.

 

Wykorzystuje dane statystyczne zebrane w ciągu ostatnich dwóch dekad z tysięcy robotów ABB na całym świecie, aby ocenić je według określonego zestawu kryteriów. Wynik jest następnie wykorzystywany do porównania wydajności robota z globalną średnią.

Dogłębna analiza każdego robota tworzy bardziej szczegółowy raport oparty na zarejestrowanych danych systemowych, zawierający zalecenia ekspertów technicznych ABB dotyczące spersonalizowanej konserwacji zapobiegawczej.

Ustal priorytety planu konserwacji

Dostosuj i nadaj priorytet swojemu planowi konserwacji zgodnie z użytkowaniem i znaczeniem robota.

 

Zidentyfikuj najbardziej obciążone roboty w swojej fabryce i uzyskaj porady ekspertów.

Wyniki analizy są przedstawiane w tabeli podsumowującej z graficznym schematem kolorów, który wyraźnie wskazuje stan każdej osi i ogólną kondycję robota, zgodnie z obliczonym wynikiem wykorzystania połączenia. Klient otrzymuje oficjalny raport zawierający przegląd robota, tabelę podsumowującą, analizę danych, indywidualne zalecenia dotyczące konserwacji, wnioski i ocenę systemu.
service people

 

Wartość dodana: Rozwiązania zorientowane na klienta

Firma z branży motoryzacyjnej | Niemcy
“Od czasu stowoswania usługi CBM nie zgłoszono żadnych awarii przekładni”
Firma z branży motoryzacyjnej | Czechy
“Analiza pomogła nam zwiększyć trwałość naszego istniejącego systemu i usprawnić prewencyjną konserwację systemu.”
Zakład przemysłu ogólnego | Niemcy | OEM
„Zmniejszyliśmy prędkość i przyspieszenie oraz osiągnęliśmy krótszy czas cyklu”
Zakład przemysłu ogólnego | UE | OEM
„Po sześciu miesiącach obserwujemy wyraźną tendencję poprawy osiągów dzięki konserwacji opartej na stanie technicznym”

 

Informacje dodatkowe

 

Chcesz się dowiedzieć więcej?

 

 

Odkryj nasze portfolio

 

Loading documents

 

Select region / language