GoFa™ CRB 15000

 

Choďte rýchlejšie. Choďte ďalej ako kedykoľvek predtým. Špičková rýchlosť, bezpečnosť a jednoduchosť používania GoFa posunú vaše podnikanie na vyššiu úroveň. GoFa obsahuje celý rad funkcií, ktoré umožňujú jeho bezpečné používanie priamo popri ľudských pracovníkoch a bez potreby navrhovať a budovať objemné bariéry alebo oplotenie. GoFa môže nepretržite zdieľať pracovný priestor s ľuďmi, čo mu poskytuje maximálnu flexibilitu a efektívnosť. Robot a človek spolupracujú na rovnakých úlohách bez toho, aby bola ohrozená produktivita alebo bezpečnosť.

 

Pridanie funkcie Ultra Accuracy do GoFa

Pridaním funkcie Ultra Accuracy sa GoFa stáva najpresnejším kobotom na trhu, ktorý ponúka 10-krát vyššiu presnosť ako iné koboty a stanovuje nový štandard presnosti. Tento vynikajúci výkon spĺňa požiadavky aplikácií, kde je presné určenie polohy rozhodujúce pre zachovanie kvality výrobkov a prevádzkovej efektívnosti. Medzi aplikácie patrí lepenie a tesnenie pri výrobe spotrebnej elektroniky, laserové zváranie automobilových dielov s prísnymi toleranciami, vrstvenie kompozitných materiálov v leteckej výrobe a presné laserové rezanie pri výrobe kovov. Je tiež ideálny na presné polohovanie aditívnych vrstiev pri 3D tlači a vykonávanie presných kontrol kvality v metrologických aplikáciách. Funkcia Ultra Accuracy je k dispozícii pre nové systémy GoFa aj ako možnosť dodatočnej montáže pre existujúce koboty GoFa.

 

Predstavujeme GoFa™

GoFa Ultra Accuracy

Ultra accuracy

Funkcia Ultra Accuracy pre GoFa ponúka inovatívne riešenie prostredníctvom pokročilej technológie riadenia pohybu, ktorá výrazne zvyšuje presnosť, a to tak absolútnu presnosť polohy, ako aj presnosť dráhy, v aplikáciách vyžadujúcich vysoko presný výkon dráhy. Táto pokročilá funkcia je navrhnutá tak, aby spĺňala prísne požiadavky priemyselných odvetví, v ktorých je presné polohovanie kľúčové, ako je elektronika, automobilový a letecký priemysel a výroba kovov. 

  • Presnosť dráhy až 0,03 mm v celom pracovnom priestore, čo zabezpečuje presné vykonávanie zložitých úloh 
  • Absolútna presnosť polohovania 0,1 mm poskytuje spoľahlivosť potrebnú na dodržiavanie prísnych tolerancií v aplikáciách s vysokými nárokmi 
  • Pokročilá technológia riadenia pohybu umožňuje GoFa vyniknúť pri vysoko presných úlohách, ako je laserové zváranie, lepenie a 3D tlač, čím sa zabezpečuje špičková kvalita výrobkov 
  • Offline programovanie pomocou aplikácie RobotStudio® dosahuje až 99 % zhodu medzi simuláciou a realitou, čím znižuje potrebu úprav a zabezpečuje efektívne nasadenie 
GoFa Ultra Accuracy

Bezpečnosť spolupráce

GoFa je navrhnutý na manipuláciu s užitočným zaťažením do 5 kg, 10 kg a 12 kg a v každom zo svojich šiestich kĺbov má integrované snímače krútiaceho momentu, ktoré ponúkajú vynikajúci výkon a obmedzenie sily. Spoločne zabraňujú riziku zranenia tým, že GoFa sa okamžite zastaví, ak zaznamená akýkoľvek kontakt s ľudským pracovníkom.

  • Vynikajúci výkon a obmedzenie sily vďaka integrovaným snímačom krútiaceho momentu
  • Bezpečná konštrukcia robota, zaoblená geometria, bez bodov stlačenia/chytenia
  • Bezpečnostný certifikát kategórie 3, PL d
GoFa Ultra Accuracy

Jednoduché nastavenie

Nastavenie a konfigurácia je jednoduchá vďaka intuitívnym grafickým aplikáciám priamo na závesnom zariadení FlexPendant. Svojho robota môžete v okamihu premiestniť pomocou lead-through.

  • Vylepšená interakcia s rozhraním na strane ramena
  • Programovanie pomocou lead-through kdekoľvek na robotovi
  • Jednoduché programovanie pomocou sprievodcu
  • Konfigurátor SafeMove App na FlexPendante

 

GoFa Ultra Accuracy

Vyššia produktivita

GoFa ponúka maximálnu rýchlosť stredového bodu nástroja (TCP) až 2,2 m/s*, čo je viac ako u iných kobotov v tejto triede. GoFa dokáže vykonať viac operácií za stanovený čas ako konkurenčné roboty.

  • S rýchlosťou TCP až 2,2 m/s,* je GoFa rýchlejší ako iné koboty vo svojej triede
  • Najlepšia opakovateľnosť 0,02 mm na trhu
  • Dosah až 1,62 m: O 14 % dlhší ako iné porovnateľné koboty
  • Poháňaný systémom OmniCore s najlepším riadením pohybu vo svojej triede a úsporou až 20 % spotreby energie

 

Dostupné varianty

* Bezpečná rýchlosť spolupráce môže byť nižšia v závislosti od rozloženia aplikácie. Vždy vykonajte hodnotenie bezpečnostných rizík vašej aplikácie kobota.

 

Sledujte GoFa™ v akcii

 

Fotogaléria

 

Viac informácií

 

CAD modely

 

Chcete vedieť viac?

 

 

Loading documents

 

Select region / language