Roboty

Header cobot ecosystem

 

Naša ponuka

Priemyselné roboty
Kolaboratívne roboty
Lakovacie roboty
Delta roboty
SCARA roboty
Autonómne mobilné roboty (AMR)

Komplexné portfólio 6-osových priemyselných robotov ABB ponúka ideálne riešenia pre aplikácie, ako sú manipulácia s materiálom, obsluha strojov, bodové zváranie, oblúkové zváranie, rezanie, montáž, testovanie, inšpekcia, dávkovanie, brúsenie a leštenie.

Kolaboratívne roboty od ABB sú navrhnuté pre široké spektrum úloh, vhodné pre prevádzky všetkých veľkostí. Sú ľahko nastaviteľné, programovateľné, obsluhovateľné a škálovateľné. Tieto roboty boli vytvorené poprednými odborníkmi v odvetví a podporované najväčšou servisnou sieťou v priemysle. Nezáleží na tom, čo potrebujete – ABB vás podporí na každom kroku vašej cesty automatizácie.

swifti (390x195)
CRB 1100 - SWIFTI (neaktuálne)
SWIFTI™ CRB 1300
CRB 1300 - SWIFTI (neaktuálne)

Kompletný sortiment lakovacích robotov, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu a kvalitu prevádzky lakovne. Určené na lakovanie interiérov a exteriérov automobilov, vrstvené lakovanie a všeobecné lakovanie malých a stredných dielov.

IRB 5500-22
IRB 5500-22

Lakovací robot
Navrhnutý pre 100 % prevádzkyschopnosť

Delta roboty ABB sú lídrom v oblasti najmodernejších vysokorýchlostných robotických technológií, ktoré sa používajú pri vychystávaní, balení a baliacich aplikáciách. Naše roboty Delta ponúkajú najväčšiu flexibilitu pri kompaktných rozmeroch.

Rýchle, presné a spoľahlivé SCARA roboty ABB sú ideálne pre zákazníkov, ktorí vyžadujú rýchly čas cyklu, vysokú presnosť a vysokú spoľahlivosť pri manipulácii s materiálom, nakladaní a vykladaní, vyberaní a umiestňovaní a pri montáži a testovaní malých dielov.

ABB je jediná spoločnosť s komplexnou a integrovanou ponukou robotov, AMR a riešení pre automatizáciu strojov. Objavte teraz naše autonómne mobilné roboty.

Ste pripravení si objednať?

Navštívte náš WebShop

 

Výber robota a aplikácie RobotStudio® AR Viewer

IRB 6710-6740 family
Výber robota

Vyberte si aplikáciu, nosnosť a dosah. Vyskúšajte!

 

Objavte viac

 

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

 

Select region / language