SWIFTI™ CRB 1300

 

Nový bleskurýchly priemyselný kolaboratívny robot SWIFTI CRB 1300 posúva výkonnosť na priemyselnej úrovni a inovatívnu bezpečnosť na nový stupeň. SWIFTI je navrhnutý pre aplikácie s vysokým užitočným zaťažením a vysokými nárokmi až do 11 kg a otvára nové možnosti využitia kobotov v priemyselných aplikáciách bez toho, aby sa obmedzovala bezpečnosť a rýchlosť.

 

Predstavujeme SWIFTI™ CRB 1300

Vysoká nosnosť pre priemyselné aplikácie

Vďaka možnostiam užitočného zaťaženia od 7 kg do 11 kg a dosahu od 0,9 m do 1,4 m môže SWIFTI rozšíriť rozsah kolaboratívnych aplikácií. Priemyselný kolaboratívny robot môže vykazovať bezkonkurenčný výkon pri úlohách paletizácie s vysokým užitočným zaťažením, obsluhe strojov a skrutkovania.

Bezpečnosť, ktorá posilňuje spoluprácu človeka s robotom

Systém SWIFTI CRB 1300, ktorý presahuje hranice fyzického oplotenia, kombinuje bezpečnostnú funkciu SafeMove od spoločnosti ABB s doplnkami Flexpandant typu plug&play spolu s externým laserovým skenerom, čím napomáha bezpečnej a jednoduchej spolupráci s ľuďmi. Svetelná kontrolka stavu interakcie poskytuje vizuálnu indikáciu stavu prevádzky SWIFTI.

Skutočný líder v rýchlosti pre vyššiu produktivitu

SWIFTI CRB 1300 je postavený na osvedčených priemyselných výkonnostných parametroch robotov ABB a kombinuje špičkovú priemyselnú rýchlosť s bezkonkurenčným kolaboratívnym výkonom. Získajte to najlepšie z oboch svetov bez obmedzenia rýchlosti a produktivity.
Nosnosť a dosah
  • K dispozícii sú tri varianty užitočného zaťaženia: 7 kg, 10 kg, 11 kg (dosah od 0,9 m do 1,4 m)
  • K dispozícii je variant s krytím IP67 na použitie v prašnom prostredí s vysokou vlhkosťou
Jednoduché používanie
  • Predinštalovaný softvér Wizard easy programming
  • Intuitívne programovanie pohybu robota pomocou externého priechodného zariadenia
  • Aplikácia SafeMove configurator na závesnom zariadení FlexPendant
Bezpečnosť pri spolupráci
  • Pod dohľadom systému SafeMove a bezpečnostného senzora
  • Bezpečné zastavenie pred kontaktom s človekom
  • Kontrolka stavu interakcie
  • Bezpečnostný certifikát kategórie 3, PL d
Produktivita
  • S rýchlosťou stredového bodu nástroja 6,2 m/s je SWIFTI CRB 1300 6-krát rýchlejší ako iné koboty v tejto triede*
  • S 0,02 mm ponúka až 5-násobne vyššiu opakovateľnosť polohy
  • Štyri integrované prívody vzduchu umožňujú vákuové vychystávanie
  • Poháňaný riadiacou jednotkou OmniCore™ C30 a C90XT od spoločnosti ABB, ktorá poskytuje najlepšie riadenie pohybu vo svojej triede

Chcete vedieť viac?

 

 

SWIFTI™ v akcii

 

Prípad použitia - Paletizačná aplikácia

 

Viac informácií

 

CAD modely

 

Zistite viac

 

Loading documents
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.