YuMi® s jedným ramenom - IRB 14050

 

Jednoramenný YuMi je doteraz najagilnejší a najkompaktnejší kolaboratívny robot od ABB, ktorý možno ľahko integrovať do akéhokoľvek výrobného prostredia. Po úspechu dvojramenného YuMi, predstaveného v roku 2015 ako prvý skutočne kolaboratívny robot na svete, ABB vyvinula jednoramennú verziu YuMi s cieľom rozšíriť svoje portfólio kolaboratívnych robotov.

 

Kľúčové vlastnosti

gippers
Univerzálna inštalácia pre pohodlné nasadenie
Jednoramenný YuMi je všestranný a ľahký (9,5 kg) kolaboratívny robot, ktorý podporuje montáž v akejkoľvek polohe, vrátane stropu, stola a steny, čo umožňuje rýchlu a flexibilnú inštaláciu do existujúcich výrobných liniek. Jeho ultraľahké magnéziové rameno rotuje na siedmich osiach, napodobňujúc ľudské pohyby s väčšou agilitou ako 6-osové roboty. Robot je špeciálne navrhnutý na splnenie potrieb flexibilnej výroby, najmä pre montáž malých dielov v odvetviach ako spotrebná elektronika, spotrebný tovar a malé a stredné podniky.

Ľahko použiteľné priebežné programovanie
Jednoramenný YuMi má rovnaké intuitívne a jednoducho použiteľné „lead-through“ programovanie ako jeho dvojramenný variant. To znamená, že pracovníci môžu robota ľahko a rýchlo naučiť pohyby a pozície, čo výrazne zjednodušuje jeho programovanie.

Kombinácia jednoduchosti programovania a flexibilnej inštalácie robota pomôže výrobcom v mnohých odvetviach vyrovnať sa s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň to znižuje bariéry pre nových potenciálnych používateľov robotov, najmä pre malé a stredné podniky.

Rodina robotov YuMi je mimoriadne všestranná a možno ju kombinovať v mnohých konfiguráciách. Jednoramenný robot YuMi možno napríklad použiť na podávanie dielov dvojramennému robotu YuMi na zvýšenie flexibility alebo ho pridať ako ďalšie rameno na zložitejšie montážne úlohy, ktoré si vyžadujú viac ako dve ramená robota.

Robot poháňaný riadiacou jednotkou OmniCore je teraz k dispozícii na objednávku.
Wizard easy programming - je jednoduchý a intuitívny spôsob programovania jednoramenného YuMi®
Používanie jednoramennéhoo robota YuMi je teraz ešte jednoduchšie! ABB predstavuje Wizard easy programming – jednoduché grafické programovacie rozhranie pre vášho robota. Len pár minút po inštalácii budete schopní ovládať svojho YuMi robota, a to bez potreby špecializovaného školenia alebo programovacích zručností. > Zisti viac


Kľúčové vlastnosti:

  • Nominálna nosnosť 500 g
  • Malé rozmery s 7-osou pohyblivosťou
  • Veľmi ľahký manipulátor, 9,5 kg
  • Možnosť montáže v akejkoľvek polohe
  • Integrovaný úchop s vizuálnym a vákuovým systémom
  • Najlepšie bezpečnostné riešenie vo svojej triede
  • Vysoká rýchlosť a presnosť
  • Ochranné zastavenie a núdzové zastavenie PL d Cat 3

Výhody pre zákazníka:

  • Krátke časy cyklov
  • Prevádzka bez oplotenia
  • Jednoduché programovanie s lead-through
  • Nižšie investičné náklady
  • Jednoduchšia integrácia

 

Tutoriály

 

Viac informácií

 

Objavte viac

 

Loading documents
Select region / language