Malý robot s veľkým výkonom navrhnutý v súlade s trendom výroby miniatúrnej elektroniky a nositeľných zariadení. Vďaka najvyššiemu užitočnému zaťaženiu 1,5 kg, najlepšej opakovateľnosti v triede 0,01 mm a o 30 % menším rozmerom umožňuje IRB 1010 najvyššiu produktivitu a vysokokvalitnú výrobu v mimoriadne úzkom priestore.
Dopyt spotrebiteľov po inteligentných nositeľných zariadeniach, ako sú senzory, hodinky, slúchadlá, okuliare, športové a zdravotné sledovacie zariadenia, na celom svete rýchlo rastie. Výrobky sú menšie a ľahšie ako predtým. Výrobcovia potrebujú menšie roboty s vyšším výkonom. Vôbec najmenší priemyselný robot spoločnosti ABB IRB 1010 je navrhnutý tak, aby spĺňal tento dopyt tým, že umožňuje rýchlu a presnú manipuláciu so zložitými výrobnými procesmi, ktoré zahŕňajú malé a jemné komponenty.
IRB 1010 je tiež ideálnym riešením pre vzdelávacie aplikácie. Vďaka kompaktnému dizajnu je vhodný na inštaláciu na stoly v triedach, pričom jeho prirodzená jednoduchosť umožňuje učiteľom aj študentom rýchlo si osvojiť zručnosti potrebné na programovanie a obsluhu.