ABB Ability™ Connected Services 機器人連網服務

 

確保穩定運行,最佳化生產績效

立即將您的 ABB 機器人連接到 ABB Ability Connected Services,解鎖進階服務,降低25%意外事件,提高60%障礙排除,並顯著地提高產量。

ABB AbilityTM 機器人連網服務方案包含五項服務:狀態監測及診斷、備份管理、設備遠端監控、機器人車隊效能分析和資產優化。每一項 ABB Ability™ 連網服務或部分服務的組合,都能為客戶帶來具體而明確的好處,幫助他們提高績效和生產力,從而快速節省維護和生產成本。

用戶只需在 ABB 官方網站註冊,即可啟用 ABB Ability Connected Services 功能,透過 myRobot 多媒體數據分析平台網頁,彈指間輕鬆掌握工業機器人的關鍵運轉資訊。

ABB Connected Services 數位平台能滿足維護和生產部門等,不同用戶配置文件的需求,使他們透過遠程監控、排除故障和優化機器人系統。最重要的是,讓客戶能更好地規劃和維護機器人,透過設備遠端監控及狀況預警,避免計劃外停機來降低維護和生產成本。

 

了解更多關於 ABB Connected Services 服務

專家諮詢

ABB 原廠專家檢測服務

立即預約

 

ABB Ability Connected Services

 

客戶案例

更多關於 ABB 機器人產品

Select region / language