ABB Ability™ Connected Services 機器人連網服務

 

確保穩定運行,最佳化生產績效

立即將您的 ABB 機器人連接到 ABB Ability Connected Services,解鎖進階服務,降低25%意外事件,提高60%障礙排除,並顯著地提高產量。

ABB AbilityTM 機器人連網服務方案包含五項服務:狀態監測及診斷備份管理設備遠端監控機器人車隊效能分析和資產優化。每一項 ABB Ability™ 連網服務或部分服務的組合,都能為客戶帶來具體而明確的好處,幫助他們提高績效和生產力,從而快速節省維護和生產成本。

用戶只需在 ABB 官方網站註冊,即可啟用 ABB Ability Connected Services 功能,透過 myRobot 多媒體數據分析平台網頁,彈指間輕鬆掌握工業機器人的關鍵運轉資訊。

ABB Connected Services 數位平台能滿足維護和生產部門等,不同用戶配置文件的需求,使他們透過遠程監控、排除故障和優化機器人系統。最重要的是,讓客戶能更好地規劃和維護機器人,透過設備遠端監控及狀況預警,避免計劃外停機來降低維護和生產成本。

 

了解更多關於 ABB Connected Services 服務

專家諮詢

ABB 原廠專家檢測服務

立即預約

 

ABB Ability Connected Services

 

客戶案例

更多關於 ABB 機器人產品

Select region / language